CEI 61850

Infrastructure réseau et systèmes d'E/S selon CEI 61850

Communication standardisée

Pour des réseaux d'énergie sûrs à long terme

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans CEI 61850

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Jusqu'à présent, les installations électriques s'appuyaient sur une technologie d'appareils spécifique à chaque fabricant avec des interfaces et des protocoles propres. Avec la norme CEI 61850, la communication et les processus d'ingénierie ont été standardisés à l'échelle internationale. Ainsi, les utilisateurs ne dépendent plus d'un constructeur et le nombre d'interfaces est donc considérablement réduit. La communication selon CEI 61850 se base sur la technologie Ethernet.

Avantages

  • Interopérabilité grâce à une communication et à des processus d'ingénierie standardisés
  • Utilisation universelle, haut degré d'acceptation et de diffusion
  • Sûr et rentable à long terme du fait d'exigences clairement définies quant aux appareils et au type de communication
  • Ingénierie d'installations simplifiée grâce à des interfaces définies, des modèles de données basés sur des objets et un langage de communication standardisé
  • Communication globale du niveau du processus jusqu'au niveau du réseau de commande, en passant par le niveau du terrain et de la station

Dix parties pour garantir l'interopérabilité dans un système énergétique

Système énergétique  

CEI 61850 : systèmes énergétiques en réseau

La norme CEI 61850 élaborée par la Commission électrotechnique internationale est divisée en dix parties. Elle précise les exigences relatives aux appareils et au type de communication devant être utilisés dans les systèmes de protection et de gestion d'installations électriques. 

La norme CEI 61850 définit principalement :

  • Des règles générales pour les installations électriques
  • Des informations relatives aux fonctions et appareils
  • Un échange d'information pour la protection, la surveillance, la commande et la mesure dans les installations électriques
  • Interfaces de communication
  • Un langage de configuration standardisé au niveau international

Système d'E/S Axioline F pour CEI 61850

Axioline F est un système d'E/S particulièrement simple pour une installation dans un environnement énergétique  

CEI 61850 en toute simplicité avec Axioline F

Système d'E/S particulièrement robuste, Axioline F est prédestiné à être utilisé dans un environnement énergétique. Avec le coupleur de bus pour CEI 61850 et les modules d'E/S permettant des tensions nominales accrues et une rigidité diélectrique, vous pouvez maintenant utiliser Axioline F pour répondre à la norme CEI 61850. Vous bénéficiez ainsi d'un maniement aisé et d'une conception de station flexible.

  • Mise en service ne nécessitant pas de compétences spécifiques en programmation grâce à un paramétrage élémentaire
  • Accès en ligne et facile au produit grâce à l'interface Web
  • Libre choix de combinaison de modules très basse et basse tension sans cloisons de séparation
  • Interopérabilité du système d'E/S Axioline F avec communication CEI 61850 avec tous les autres appareils

Infrastructure réseau selon CEI 61850

Switchs, convertisseurs de média et modules de redondance PRP pour CEI 61850  

Infrastructure réseau selon CEI 61850

La norme CEI 61850 pose des exigences spécifiques pour les composants réseau. En fonction de leur lieu d'installation, ils doivent répondre à des exigences environnementales extrêmement importantes, définies dans la norme CEI 61850-3. Phoenix Contact vous propose des switchs, des convertisseurs de média et des modules de redondance PRP pour une infrastructure réseau globale.

  • Convient à une utilisation dans les conditions électromagnétiques, électrostatiques et climatiques les plus dures selon CEI 61850/IEEE 1613
  • Transmission de données fiable et sans parasites sur de longues distances grâce à la technologie FO
  • Mécanismes de redondance rapides pour une disponibilité élevée
  • Alimentations en tension à plage étendue pour une utilisation flexible en cas de tension de service différente

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Composants de bus de terrain – convertisseur

Service

Téléchargements


Axioline F - CEI 61850

Configuration d'une communication IHM


Axioline F - CEI 61850

Configuration d'une communication GOOSE

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer