Composants technologiques CEI 61508-Safety

Composants logiciels technologiques CEI 61508-Safety

Technologie logicielle sécurisée

Misez sur la technologie de sécurité certifiée pour des processus de développement efficaces en matière de technique de sécurité.

Misez sur les composants logiciels technologiques de Phoenix Contact. Des commandes compactes de sécurité jusqu'aux installations de sécurité complexes : nos composants logiciels couvrent l'ensemble des applications sécurisées SIL 2 et SIL 3, conformes à la norme CEI 61508.

Avantages

  • Maniement simple du système de programmation CEI 61508-SIL 3 grâce à des fonctions simples et intuitives
  • Solutions de commande performantes et sûres grâce à un système API en « temps réel » selon CEI 61508-SIL 3 avec un traitement de codes natifs rapide
  • Des coûts de développement réduits et une fiabilité accrue grâce aux composants logiciels certifiés CEI 61508-2010 jusqu'à SIL 3 (TÜV Rheinland et IFA)
  • Coûts réduits de développement et de certification du programme d'application grâce à la programmation dans le champ d'application des normes sectorielles
  • Développement d'automates spécifiques au fabricant et sécurisés avec le kit de développement de logiciels (SDK - Software Development Kit)

Composants technologiques CEI 61508-Safety

Aperçu des composants technologiques Safety  

Logiciels certifiés et évolutifs pour des applications sécurisées

Les systèmes sécurisés de programmation et en « temps réel » de Phoenix Contact permettent aux fabricants d'automates sécurisés de développer un système global conforme à la norme CEI 61508.

Les composants logiciels certifiés couvrent l'ensemble des applications sécurisées SIL 2 et SIL 3, conformes à la norme CEI 61508, depuis les commandes compactes de sécurité jusqu'aux installations de sécurité complexes.

Ils génèrent et traitent des codes machine natifs, créés spécifiquement pour chaque architecture d'unité centrale utilisée. Ils permettent le développement de commandes de sécurité extrêmement rapides et l'exploitation de microcontrôleurs très économiques.

Système de programmation SAFEPROG (SIL 3)

Langage blocs fonctions SAFEPROG  

Langage blocs fonctions SAFEPROG (FBD)

Le système de programmation sécurisé SAFEPROG est, en termes d'utilisation et de fonctionnalités, spécialement conçu pour répondre aux exigences de la technique de sécurité SIL 3. La programmation sécurisée sur PC est garantie grâce à des mesures de prédiction et de détection d'erreurs. Une caractérisation claire et spécifique des fonctions et blocs de fonctions sécurisés ainsi que des variables non-sécurisées augmente le niveau de sécurité.

Avec SAFEPROG, vous créez votre application de sécurité selon CEI 61131 avec des blocs de fonction, un langage à contact ou sous forme textuelle avec texte structuré (ST) en tant que Limited Variability Language (LVL). Vous économisez ainsi des coûts de développement et de certification grâce à la programmation selon votre norme de secteur.

Téléchargement du logiciel de démo

En appuyant sur le bouton suivant, vous serez dirigé vers la page Téléchargements pour le logiciel de démo SAFEPROG.

SAFEGRID : le paramétrage d'une logique de sécurité prédéfinie

Capture d'écran SAFEGRID  

Outil de paramétrage pour les appareils avec logique de sécurité prédéfinie

Les entraînements sécurisés, les relais de sécurité multifonctions et les capteurs sécurisés sont des domaines d'application typiques des tâches de paramétrage. Le paramétrage sécurisé doit correspondre aux exigences SIL 3, de l'interface utilisateur jusqu'au traitement des paramètres.

L'outil adéquat pour ces applications est SAFEGRID, intégré dans l'application logicielle en tant que composant. Les paramètres sécurisés peuvent être définis individuellement dans le format souhaité via la description de l'appareil.

 

SAFEGRID fait partie intégrante de notre système sécurisé de programmation SAFEPROG. Ainsi, la compatibilité est toujours garantie entre les appareils paramétrables et sécurisés et les commandes de sécurité paramétrables.

Plug-and-Play avec blocs PLCopen certifiés

Logo PLCopen Safety  

Blocs de fonction certifiés PLCopen-Safety pour la technique de sécurité

La configuration et la certification d'une machine ou d'une installation sont grandement simplifiées grâce à l'utilisation de blocs de fonction de sécurité certifiés et standardisés.

Pour compléter le système de programmation sécurisé, Phoenix Contact propose une bibliothèque de 20 blocs de fonction certifiés selon la spécification PLCopen-Safety Part 1 et Part 3. Elle regroupe toutes les fonctions de sécurités principales, comme par ex. l'arrêt d'urgence, la porte de protection, les commandes bi-manuelles, la surveillance d'appareils externes et le sélecteur de mode de fonctionnement. Les fonctions de sécurité, vastes et de haute qualité, peuvent être programmées dans les blocs de fonction définis par l'utilisateur. Les autres blocs de la spécification Part 4, Extensions for Presses, sont également disponibles.

Système en « temps réel » SAFEOS (SIL 3)

Boîte du logiciel : système en « temps réel » SAFEOS  

Architecture diversifiée générale : la plateforme technologique sécurisée de Phoenix Contact

Le système sécurisé en « temps réel » SAFEOS est basé sur une architecture hautement performante, diversifiée et à deux canaux. Grâce à la certification indépendante du fabricant, il est également possible de le déployer sur différentes architectures d'unité centrale, avec ou sans système d'exploitation, pour les applications SIL 2 et SIL 3. SAFEOS s'utilise, au cœur d'un appareil de sécurité configurable avec une faible consommation énergétique, à l'instar d'une commande de sécurité hautement performante ou d'un contrôleur-robot.

  • L'évolutivité du système en « temps réel » SAFEOS vous facilite l'intégration d'un automate sécurisé.
  • La grande diversité permet d'utiliser du matériel à un ou deux canaux.

Kit de développement logiciel SAFEOS (SIL 3)

Boîte du logiciel : SDK sécurisé  

Développement simplifié des automates sécurisés et spécifiques au fabricant

Le développement simple et rapide des appareils et solutions sécurisés joue un rôle toujours plus déterminant. L'évolutivité des composants technologiques est l'un des points les plus importants. Le spectre d'application couvre du simple paramétrage des fonctionnalités de sécurité aux commandes compactes et entraînements, en passant par la commande de sécurité librement programmable, pour la construction de machines et d'installations ainsi que pour la robotique.

Lors du développement des commandes de sécurité ainsi que des appareils et systèmes sécurisés, vous pouvez réduire vos coûts de développement grâce aux composants logiciels intégrables immédiatement.

Safety Alliance : plateforme ouverte pour la technique de sécurité

Logo Safety Alliance  

Leader de la technologie pour la technique de sécurité dans le cadre de Safety Alliance

Des constructeurs d'automatisation, des fournisseurs de technologie et de solutions ainsi que des spécialistes et fournisseurs de technique de sécurité fonctionnelle, tous leaders du secteur, se sont associés en vue du développement, de la commercialisation et du soutien des plateformes technologiques ouvertes.

Au cœur de la plateforme de Safety Alliance se trouve la technologie de Phoenix Contact-Software. Ensemble, nous vous offrons des standards, produits et services ouverts pour des solutions de technique de sécurité de pointe.

Ainsi, les constructeurs d'appareils et les fournisseurs de solutions peuvent développer des produits individuels sur la base de composants technologiques certifiés, indépendants des fabricants et standardisés. Ainsi, l'utilisation de technique de sécurité fonctionnelle s'en trouve d'autant plus simplifiée.

Compétences et expérience certifiées

Phoenix Contact-Software propose depuis plus de 30 ans une technologie logicielle de pointe pour l'automatisation. Nous développons depuis les années 2000 déjà des logiciels sécurisés. Notre processus de développement pour les composants logiciels sécurisés est certifié via TÜV Rheinland selon la norme CEI 61508:2010. La certification de TÜV Rheinland et de l'Institut pour la protection au travail (IFA) se trouve à la page « Données et certificats ».

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+1 734 205 5137

500 Avis Drive
Ann Arbor, MI 48108

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer