Retour au sommaire

Commutation de puissances faibles

Application

Appareil de mesure de niveau  

Les capteurs reçoivent le niveau

C'est surtout dans les applications servant à transmettre des signaux à des entrées de commande que les puissances à commuter seront faibles. Il peut s'agir par exemple de détecteurs de proximité ou de capteurs de niveau qui sont installés en tant qu'émetteurs de signaux dans des processus automatisés.

Problématique
Lors de la réception de signaux de capteurs à la remise à l'automate, des charges réduites sont commutées. Le courant de commutation dans le circuit de sortie ne s'élève qu'à quelques milliampères.

En raison de l'air ambiant, des couches d'oxyde et de sulfure se forment sur les contacts. Ces couches augmentent la résistance de contact. Avec des courants de commutation supérieurs, ces couches sont détruites par les arcs électriques produits, afin qu'une commutation fiable soit toujours possible. Avec des charges réduites, le courant de commutation ne suffit toutefois pas à produire un arc électrique. Pour cette raison, aucune commutation fiable n'est plus possible après un certain temps.

Solution

Illustration d'application : Réception des signaux et redirection à l'automate  

Réception des signaux et redirection à l'automate

Pour ces domaines d'application, des relais avec contacts dorés sont utilisés. L'or est un élément lent. Par exemple, il ne se lie pas avec les particules de soufre de l'air ambiant, de sorte qu'aucune couche de sulfure ne se forme. C'est pourquoi les contacts dorés permettent toujours d'atteindre une résistance de contact plus faible. Grâce à ces propriétés, des charges réduites peuvent être commutées de manière fiable.
 
Avantages

  • Processus de commutation fiables via des contacts de relais dorés
  • Connectique simplifiée au choix : à vis, par tension à ressort ou push-in
  • Répartition du potentiel rapide avec ponts enfichables

Article
Phoenix Contact propose des modules de relais avec contacts dorés. Ceux-ci sont indiqués dans le descriptif de l'article par le supplément AU.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820