Retour au sommaire

Vos avantages en détail

Connectique au choix

Pour une flexibilité maximale, les relais PLC sont disponibles au choix avec une connectique vissée, par tension à ressort ou Push-in.

La technologie push-in permet l'enfichage direct et simple de petits conducteurs à partir de 0,34 mm², sans outil. Elle se distingue par sa bonne qualité de contact et sa force d'enfichage réduite, ce qui permet un câblage rapide, facile et sécurisé.

Mode de raccordement à vis, par tension à ressort et push-in  

Connectiques variées pour un câble en toute sécurité

Répartition du potentiel rapide avec ponts enfichables

Câblage facile avec les ponts enfichables  

Diminution du temps de câblage grâce aux ponts enfichables

Les ponts enfichables de couleur et isolés permettent de gagner jusqu'à 70 % sur le temps de câblage des modules à relais PLC.

Les ponts sans fin, qui conviennent également aux structures PLC mixtes de 6,2 mm et 14 mm, sont particulièrement efficaces.

6,2 mm d'épaisseur avec relais et relais à semi-conducteurs enfichables

Relais PLC avec boîtiers étroits  

Encombrement réduit grâce à un boîtier étroit

Pour une installation peu encombrante, vous disposez de relais ou de relais à semi-conducteurs enfichables dans un boîtier de seulement 6,2 ou 14 mm d'épaisseur.

Ces éléments peuvent être facilement remplacés, par exemple dans le cadre de travaux de maintenance.

Système de relais PLC et système de précâblage

Relais avec système de précâblage  

Relais PLC avec système de précâblage

La combinaison du système de relais PLC-INTERFACE et du système de précâblage adapté permet une connexion rapide et enfichable de la commande et du relais.

Avec un adaptateur frontal, des câbles préconfectionnés et un adaptateur PLC-V8, vous bénéficiez d'un système visant à simplifier le câblage. Vous économisez ainsi du temps et de l'argent par rapport à un long câblage fil-à-fil.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820