Blocs de jonction pour températures élevées

Sécurité de contact maximale

Sécurité de contact maximale

Connexion sûre même avec des températures extrêmes avec l'isolation céramique.

Retour Raccordement vissé

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour températures élevées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs de jonction pour températures élevées de Phoenix Contact sont la solution idéale pour les conditions de service difficiles, les zones présentant un risque d'incendie et en cas d'agressivité chimique. Faites confiance à la sécurité maximale, confirmée par l'homologation Ex.

Avantages

  • Simplicité d'utilisation et d'application grâce à un raccordement vissé éprouvé
  • Sécurité élevée – pour une utilisation dans des environnements difficiles et explosibles
  • Gain de place grâce à un design compact
  • Répartition facile du potentiel grâce au pontage en chaîne

Utilisation en cas de températures élevées

Blocs de jonction pour températures élevées  

Fiabilité en cas de températures élevées

Vous avez besoin de contacts sûrs ? Même en cas de contraintes élevées liées à la chaleur et aux variations de température extrêmes ? Les blocs de jonction pour températures élevées de Phoenix Contact conviennent pour des températures d'utilisation jusqu'à 220 °C.

De plus :

  • Les blocs de jonction pour températures élevées sont constitués d'un matériau isolant résistant à la chaleur et ininflammable.
  • Le montage s'effectue par encliquetage sûr de la houssette dans le pied du bloc de jonction sur un profilé G NS 32.
  • Une répartition facile du potentiel est possible grâce au pontage en chaîne.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820