Câblez facilement, rapidement et en toute sécurité, de grandes sections de conducteurs jusqu'à 185 mm²
Équipés de la nouvelle technique de raccordement Power-Turn, les blocs de jonction de puissance à ressort vous assurent le raccordement le plus rapide et le plus facile possible, lors du câblage de gros conducteurs. Vous pouvez raccorder des conducteurs jusqu'à 185 mm² et 1 500 V CEI/1 000 V UL en pivotant simplement le levier de manœuvre.
La technique de raccordement à ressort brevetée Power-Turn permet de raccorder de gros conducteurs rapidement et facilement à laide dun simple tournevis et dun actionnement unique du levier.
Enfichage facile, maintenant aussi pour les gros conducteurs. Si le levier est abaissé, il est possible d’enficher directement et facilement les conducteurs en utilisant la technique Push-in.
Le pont réducteur permet de connecter facilement les blocs de jonction PTPOWER 35 de différentes sections nominales, p. ex. avec un bloc de jonction Push-in PT 2,5 ou PT 4. Les blocs dalimentation sont mis en œuvre rapidement avec le pont réducteur.
Répartissez le potentiel avec des ponts dinsertion isolés. Ceux-ci sont faciles à monter, sans outil, et se verrouillent avec fiabilité dans la cage de raccordement. Leur forme spéciale leur permet dêtre bien identifiés, même après le raccordement du conducteur.
La technique de raccordement à ressort brevetée Power-Turn permet de raccorder rapidement et facilement de gros conducteurs, avec un simple tournevis et un actionnement unique du levier.
Avec jusqu'à trois ressorts de pression, en acier pour ressorts de grande qualité, associés à un fond du corps du bloc de jonction prismatique, le raccordement du conducteur est résistant à long terme et protégé contre les vibrations.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur