IHM pour les applications maritimes

IHM pour les applications maritimes

Sécurité en haute mer

Appareils spécialement conçus pour les exigences de la navigation – résistants aux chocs, protégés contre les projections d'eau et dimmables.

Retour IHM et ordinateurs industriels

Catégories

Rechercher dans IHM pour les applications maritimes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Phoenix Contact propose des terminaux de commande et des appareils d'affichage robustes pour une utilisation exigeante sur les navires. Les IHM pour les applications maritimes ont été soumises à des tests spécifiques et sont homologuées pour la construction navale.

Avantages

  • Une qualité contrôlée et certifiée conformément aux normes GL, LR, BV, DNV, ABS et EN 60945
  • Parfaite pour une utilisation sur le pont car dimmable à 100 %
  • Coûts réduits pour les appareils de signalisation sonores avec buzzer intégré (85 dB)
  • Communication flexible avec différents pilotes, même pour les systèmes d'autres fournisseurs
  • Lisible même en plein soleil grâce à la technologie GFG Touch avec revêtement antireflet

Exigences relatives à la navigation

Logos des organismes de certification des navires  

Certification pour les applications maritimes

American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) et Lloyd's Register (LR) sont les organismes de certification les plus importants au monde en matière de navires. Leurs certificats de navire confirment que les propriétaires du navire ont tout mis en œuvre pour protéger les personnes et l'environnement contre les dangers de la navigation maritime. Par ailleurs, nos IHM maritimes satisfont à la norme DIN EN 60945 relative aux appareils et aux systèmes de navigation et de communication radio pour la navigation maritime.

Distance de protection des compas

Les IHM et les ordinateurs industriels maritimes de Phoenix Contact sont contrôlés par l'Office fédéral de la navigation maritime et de l'hydrographie. Ils possèdent une attestation sur la mesure des distances de protection des compas de régulation magnétique et des compas à commande magnétique, conformément aux normes ISO R 694 et DIN EN 60945, paragraphe 11.2.

IHM maritime  

Équipés de fonctions dédiées à la navigation

Panneaux avant noirs, dimmabilité et signal d'avertissement sonore

L'interface utilisateur de l'appareil doit pouvoir être utilisée même en plein soleil. Le panneau avant en aluminium anodisé noir absorbe la lumière incidente et empêche les réflexions.

Pour un fonctionnement sans éblouissement, la luminosité des appareils peut être réglée à 100 % par des touches directes sur la façade noire. Lors des traversées nocturnes notamment, cela permet d'améliorer la perception.

En cas de situations critiques, les alarmes sont souvent signalisées par un avertisseur. Pour cette raison, nos appareils maritimes sont équipés d'un signal d'avertissement sonore.

Sortie indépendante du potentiel de terre  

Possibilité de raccordement d'un actionneur externe

Sortie indépendante du potentiel de terre

Il existe des possibilités supplémentaires de raccordement par la sortie indépendante du potentiel de terre, p. ex. pour un générateur de signaux externe. Vous pouvez ainsi raccorder directement les éléments périphériques, sans avoir à intégrer un automate, des modules E/S ou des relais entre l'appareil de commande et le générateur de signaux. Cela signifie moins de câblage et des économies de coûts.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820