Composants IHM et accessoires

Composants IHM et accessoires

Équipement optimal

Vaste gamme d'accessoires, pour une fonctionnalité maximale

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

Rechercher dans Composants IHM et accessoires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les processus de production entièrement automatisés requièrent des interfaces conviviales entre l'homme et la machine. Les écrans, les claviers à membrane et la fibre optique transforment les boîtiers électroniques en éléments de commande et d'affichage fonctionnels.

Avantages :

  • Équipement et complément optimisés pour vos boîtiers électroniques
  • Solutions de systèmes sur mesure, entre autres, grâce à des couleurs et des dimensions variées
  • Combinaisons possibles d'écran et de clavier à membrane

Adaptateurs de rail DIN UTA

Adaptateurs de rail DIN UTA  

Adaptateurs de rail DIN UTA

Les adaptateurs de rail DIN sont la solution idéale pour installer en toute sécurité les appareils sans pied de fixation standard, les transformateurs et les objets encombrants sur les rails DIN.

  • Adaptateur de rail DIN en zinc injecté
  • Flexibilité maximale de positionnement de vos appareils, grâce aux perçages de montage
  • Gagnez de la place, grâce aux adaptateurs sur mesure, de différents types et longueurs

Écrans

Écrans  

Écrans

Les écrans pour boîtiers électroniques permettent des solutions d'affichage fonctionnelles de 2,4 à 15″. Ils peuvent être utilisés avec des boîtiers électroniques fixes ou mobiles.

  • Écrans LCD contrastés et écrans TFT couleur
  • Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques
  • Pour des plages de température de -20 °C à 70 °C
  • Écrans tactiles disponibles sur demande
  • Supports d'écran de couleurs différentes

Claviers à membrane

Claviers à membrane  

Claviers à membrane

De plus en plus de boîtiers électroniques sont équipés de claviers à membrane. Notre gamme s'intègre facilement dans les boîtiers électroniques de Phoenix Contact.

  • Intégration facile et rapide dans les boîtiers électroniques
  • Différentes tailles et couleurs pour des appareils personnalisés
  • Configurations personnalisées sur demande

Fibres optiques

Fibres optiques  

Fibres optiques

Plus de place pour l'essentiel : les fibres optiques permettent d'intégrer des indicateurs d'état pour boîtiers électroniques, sans encombrer l'espace disponible.

  • Indicateurs visuels simples de diagnostic et d'état
  • Versions horizontales et verticales pour indicateurs d'état ronds ou rectangulaires
  • Montage facile sur le circuit imprimé, grâce à des tenons de guidage
  • Flexibilité élevée grâce aux versions avec un à 40 indicateurs
  • Grâce aux fibres optiques inutile de recourir à des circuits imprimés supplémentaires pour les diodes lumineuses

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements