Boîtiers de terrain HC-ALU

Boîtier électronique HC-ALU pour applications mobiles

Le professionnel de l'extérieur

Avec leur profilé en aluminium très stable et leur degré de protection IP65, ces boîtiers électroniques vous séduiront.

Retour Boîtier de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtiers de terrain HC-ALU

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers portables HC-ALU en aluminium protègent les composants électroniques contre les projections d'eau, ainsi que les influences thermiques et mécaniques sur le terrain. Ces boîtiers sont adaptés à une plage de température comprise entre -40 °C et +70 °C, et possèdent un indice de protection contre les projections d'eau IP65 conformément à DIN EN 60529.

Avantages

  • Utilisation fiable dans des conditions difficiles grâce au robuste profilé du boîtier en aluminium
  • Conception flexible de l'appareil avec plusieurs rainures de guidage pour circuits imprimés
  • Protection contre les radiations perturbatrices et la chaleur grâce à la tresse de blindage métallique intégrale
  • Applications multiples : clavier à membrane, façade ou écran facilement intégrable

Profilé extrudé robuste

Profilés en aluminium anodisé  

Profilés en aluminium anodisé

Les profilés de base et les profilés de capots de la gamme HC-ALU sont fabriqués à partir d'un profilé extrudé en aluminium anodisé. Ils offrent ainsi une haute résistance mécanique et une bonne protection contre les radiations perturbatrices. En outre, ils résistent particulièrement bien à la chaleur.

  • Plage de température de -40 °C à +70 °C
  • Protection contre les projections d'eau IP65
  • Les canaux de vissage pour les capots latéraux se trouvent dans des chambres creuses, de façon à ce que les vis ne pénètrent pas à l'intérieur de l'espace de montage

Conception ergonomique

Conception ergonomique  

Conception ergonomique

Nos boîtiers pour appareils portatifs de la gamme HC-ALU vous convaincront par leur conception ergonomique. Ils disposent en outre de surfaces planes pour vos repérages.

  • Connectique protégée contre les projections d'eau ou claviers à membrane en option
  • Les cavités dans les parties latérales et dans le capot du profilé permettent d'y emboîter parfaitement des éléments, par ex. des claviers à membrane

Modifications personnalisées

Modifications personnalisées  

Modifications personnalisées

Composez des boîtiers sur mesure selon vos besoins. Outre notre catalogue de produits, nous proposons des services personnalisés, comme des profilés spéciaux, des finitions mécaniques ou une impression.

  • Claviers à membrane
  • Joints
  • Capots de montage
  • Fixations murales

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer