HART

Communication HART

Appareils de processus intelligents

Avec HART, vous disposez du signal 4...20 mA mais aussi d'autres fonctions de paramétrage et de diagnostic et de données de processus.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

  • Wired HART
    Modules Wired HART

    Composants HART filaires : multiplexeurs, séparateurs, protection antisurtension

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Appareils WirelessHART pour une communication sans fil sécurisée dans l'industrie du process.

Rechercher dans HART

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La gamme de produits HART de Phoenix Contact vous offre l'expertise en termes d'Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET ainsi que les technologies de protocole HART et Wireless. Notre participation active à divers comités de normalisation centraux nous permet de vous proposer sans cesse une gamme de produits à la pointe de l'innovation. Parcourez dès à présent notre gamme de produits. Découvrez comment nous pouvons concrétiser avec succès vos futurs projets d'automatisation.

Avantages

  • Configuration des appareils de terrain et diagnostic d'état efficaces grâce à l'accès en ligne
  • Intégration des informations HART dans des systèmes d'ingénierie et de gestion séparés - grâce aux solutions de multiplexage HART
  • Amélioration de la disponibilité de l'installation grâce à la détection préventive des écarts et des perturbations
  • Couverture de longues distances et équipement ultérieur abordable de parties d'installation - avec les appareils WirelessHART

Au sujet de HART

Signal HART modulé  

Signal HART intégré (Frequency Shift Keying)

Fort de plus de deux décennies d'expérience dans le monde hostile des technologies de processus, HART (Highway Addressable Remote Transducer) n'a plus besoin d'asseoir sa réputation de précurseur. Si nous le combinons aux solutions Phoenix Contact, nous pouvons aisément préparer votre application au progrès numérique des décennies à venir.

40 millions d'appareils dans le monde ont déjà été installés avec un signal HART intégré. Cependant, ce signal n'est pas encore utilisé en grande majorité pour augmenter la disponibilité de l'installation. Grâce à notre solution économique, il est désormais parfaitement rentable de surveiller vos appareils et instruments de manière continue.

Infrastructure filaire HART

Composants d'infrastructure Wired HART  

Composants d'infrastructure Wired HART

Les produits d'infrastructure filaire HART ont été conçus pour être déployés dans l'armoire électrique ou la zone Marshalling à proximité du système de commande. La surveillance permanente directement au niveau de l'appareil est désormais possible et permet de faciliter la maintenance sans affecter le processus en cours.

De plus, nous vous permettons de surveiller vos données HART directement depuis la salle de contrôle. Cela ne vous coûte qu'une fraction du prix d'une installation sur site.

Notre gamme de produits vous offre une variété de fonctionnalités indispensables pour garantir sur la durée une haute disponibilité de votre installation.

Au sujet de WirelessHART

LOGO  

WirelessHART : le sans-fil au service des applications de processus

WirelessHART est une solution moderne qui vous permet d'accéder à vos appareils de terrain par voie numérique, développée en collaboration avec des entreprises leaders de l'industrie des processus et approuvée par une expertise Industrial Wireless. Sur la base de plages de fréquence non soumises à licence et d'une sécurité AES 128 bits, cette solution est économique, fiable et sécurisée.

Vous pouvez étendre chaque appareil HART existant avec de nouvelles fonctionnalités à l'aide de l'adaptateur. Les appareils adaptés sont compatibles avec l'ensemble des appareils WirelessHART. Il est possible de les exploiter conjointement dans un réseau maillé WirelessHART.

Passerelle et adaptateur WirelessHART

WirelessHART  

Passerelle et adaptateur WirelessHART

WirelessHART doit sa haute robustesse et fiabilité au protocole TSMP sous-jacent et la bande de fréquence 2,4 GHz (selon IEEE 802.15.4).

La norme déployée avec un émetteur/récepteur radio de 10 mW permet d'utiliser le système WirelessHART dans le monde entier avec une faible consommation énergétique.

Les éléments clés du TSMP signifient une forte stabilité du réseau de bout en bout, une installation en toute simplicité et une haute efficacité énergétique :

  • Communication synchronisée
  • Principe du saut de fréquence (FHSS)
  • Connexion de nœuds automatique et mise en réseau
  • Routage complètement redondant dans les réseaux maillés

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Composants de bus de terrain – convertisseur

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer