Blocs de jonction pour conducteur de protection

En un seul clic

En un seul clic

Il vous suffit d'encliqueter sur le profilé pour réaliser le raccordement PE.

Retour Raccordement Push-in

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction pour conducteur de protection

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Votre sécurité nous importe beaucoup : les blocs de jonction pour conducteur de protection vert/jaune de Phoenix Contact sont conformes à la norme CEI 60947-7-2.

Avantages

  • Encombrement réduit grâce à une forme compacte
  • Manipulation et application faciles : encastrement sur profilé
  • Évolutivité modulaire avec blocs de jonction de traversée et pour conducteur de protection de même forme

Pied PE encliquetable

Bloc à pied encliquetable sur le profilé  

Contact PE en un seul clic

Les blocs de jonction pour conducteur de protection à pied PE facilitent encore plus la tâche : la connexion entre les points de raccordement et le profilé est réalisé automatiquement après encliquetage.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820