Blocs de jonction-fusibles

Protection d'appareils

Protection d'appareils

Une plaque à fusible et un distributeur de potentiel réunis en un seul bloc.

Retour Équipements de protection

Catégories

Rechercher dans Blocs de jonction-fusibles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Pour les différents types de fusibles de différents types aux intensités nominales variées – blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact. Nous vous laissons sélectionner le mode de raccordement : faites votre choix entre un raccordement vissé, Push-In, à ressort ou rapide.

Avantages

  • Répartition du potentiel facile grâce à des orifices fonctionnels continus
  • Vérification aisée des fusibles grâce à un point-test bilatéral
  • Identification rapide des fusibles défectueux, indépendamment du sens du courant, avec voyant de diagnostic et d'état LED

Cartouches fusibles

Blocs de jonction-fusibles  

Blocs de jonction-fusibles

Les cartouches fusibles facilement accessibles sont simples à remplacer. Nous vous proposons en outre un porte-fusible adapté à chaque application :

  • Bloc de jonction porte-fusible à levier
  • Bloc de jonction-fusibles avec capuchon fileté
  • Bloc de jonction-fusibles pour l'intégration de fusibles plats

Vous pouvez monter les blocs de jonction-fusibles suivants sur un profilé :

  • Fusibles G de type 5 x 20, 5 x 25, 5 x 30, 6,3 x 32
  • Fusibles Midget de type 10,3 x 38
  • Fusibles plats de type C et F

Des porte-fusibles et fusibles de type 10,3 x 38, 10,3 x 85 sont disponibles pour le raccord à un système photovoltaïque de 1 500 V maximum.

Fiche porte-fusible

Fiche porte-fusible  

Fiche porte-fusible

Les fiches porte-fusibles de Phoenix Contact sont conçus pour l'intégration à des embases de sectionnement. Vous pouvez les équiper facilement avec le type de fusible désiré, ce qui vous garantit la meilleure flexibilité possible.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820