Une plaque à fusible et un distributeur de potentiel réunis en un seul bloc de jonction.
Intégration de fusibles de différents types et avec différentes intensités nominales grâce aux blocs de jonction-fusibles de Phoenix Contact. Les blocs de jonction à plusieurs niveaux vous garantissent une densité d'assemblage élevée pour un encombrement réduit. Les variantes pour une utilisation en zone Ex de type de protection Ex-nA étendent les domaines d'utilisation et complètent la gamme.
Les cartouches fusibles facilement accessibles sont simples à implémenter ou à remplacer. Nous vous proposons en outre les porte-fusibles adaptés à chaque application :
Vous pouvez obtenir des versions différentes dotées de témoins lumineux pour l'affichage d'erreurs.
Fiche porte-fusible pour protection contre les surcharges et les courts-circuits sur seulement 5,2 mm de largeur
Les fiches porte-fusible pour cartouches fusibles de type G de Phoenix Contact conviennent pour l'intégration sur des modules de base de sectionnement, ce qui les rend particulièrement flexibles : équipez le connecteur facilement avec le type de fusible désiré.
Protection contre les surcharges et les courts-circuits sur une largeur de seulement 5,2 mm grâce à un montage imbriqué
Contacts de test situés sur les deux côtés du fusible
Identification rapide des fusibles défectueux grâce à des variantes avec témoin de panne bidirectionnel
Affectation claire grâce aux possibilités de repérage
Nos disjoncteurs thermiques TCP protègent de manière optimale les consommateurs inductifs contre les surcharges dans les systèmes de distribution. La fonction de commutation intégrée des disjoncteurs permet une remise en marche immédiate et un raccourcissement des temps d'arrêt de votre installation.
Convient à tous les blocs de jonction-fusibles plats de type C grâce à des contacts enfichables normalisés
Temps d'arrêts réduits grâce à la remise en marche immédiate après le déclenchement
Utilisation comme commutateur pour activer/désactiver des circuits électriques
Installation peu encombrante en raison de sa forme étroite
Optimal pour une répartition simple et compacte du potentiel. Le disjoncteur électronique à un canal PTCB est pontable au système de blocs de jonction CLIPLINE complete et permet un réglage de 1 à 8 A sur un format compact.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur