Intégrez de nouvelles fonctions sans difficulté et de façon avantageuse à votre système de régulation et de commande à l'aide de blocs fonctionnels.
Vous souhaitez mettre à niveau votre installation avec de nouvelles fonctions et réduire vos délais de développement ? Les blocs fonctionnels vous permettent d'intégrer de nouvelles fonctions rapidement et simplement ou de faire de vos appareils des éléments à part entière de votre système de régulation et de commande.
Vous trouverez chez nous des blocs fonctionnels regroupés par thème. Nous vous proposons par exemple des bibliothèques de blocs pour PC WORX, PC WORX EXPRESS ou Step7, qui sont spécialement conçues pour les logiciels correspondants. Vous trouverez des blocs destinés aux modules E/S, pour un accès facile aux signaux analogiques ou numériques et pour le paramétrage ou la surveillance.
Les blocs pour modules de fonction contiennent des fonctions de régulation et des possibilités de communication. Les blocs technologiques offrent des fonctions telles que l'accès à des bases de données, la surveillance de réseau ou des applications préfabriquées pour l'intégration de commande au sein de votre environnement.
Nous vous proposons en outre des bibliothèques de blocs spécifiques, par exemple pour la commande d'installations éoliennes, d'équipement naval, de manutention ou d'ingénierie.
Nous proposons la plupart de nos blocs fonctionnels pour une utilisation gratuite. Vous sélectionnez les fonctions que vous souhaitez intégrer au sein de votre système de régulation et de commande et téléchargez le bloc fonctionnel correspondant à partir de notre site Web. Il ne vous reste ensuite plus qu'à utiliser le bloc sans limitation dans le temps.
Les blocs avec fonctions technologiques ou pour la prise en charge de protocoles spéciaux ont tout particulièrement besoin de licences limitées dans le temps pour être intégrées à des commandes.
Les licences limitées dans le temps se trouvent sur des cartes mémoire que vous trouverez dans les accessoires des commandes. Si un bloc présuppose une licence, le programme de commande vérifie si une licence existe. Si c'est le cas, le bloc peut être utilisé sans limitation. Si non, les blocs fonctionnels fonctionneront six heures avant de s'éteindre.
Vous pouvez également utiliser notre vaste gamme de blocs fonctionnels pour la programmation avec PC WORX EXPRESS. L'environnement de développement du logiciel prend en charge l'intégration de bibliothèques créées avec PC WORX à partir de la version 6.0. Si une bibliothèque n'est disponible que dans une version plus ancienne, vous pouvez la convertir à l'aide du logiciel PC WORX DEMO et l'utiliser aussi dans PC WORX EXPRESS.
"$pageName" sur