Convertisseur de fréquence IP20

Convertisseur de fréquence IP20

Simple et économique

Les convertisseurs de fréquence Inline pour armoire électrique représentent une solution compacte pour un réglage de la vitesse des moteurs asynchrones.

Retour Commutateurs électroniques et commande moteur

Catégories

Rechercher dans Convertisseur de fréquence IP20

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les convertisseurs de fréquence Inline IP20 complètent votre système Easy Automation par un régulateur de vitesse électronique pour moteurs asynchrones. Les appareils s'intègrent facilement dans le système Inline pour une commande de vitesse simple et économique. La connexion au coupleur de bus ou aux commandes Inline s'effectue via le bus local Inline.

Avantages

  • Échange de données performant grâce à une connexion via le bus local Inline
  • Intégration transparente des convertisseurs de fréquence Inline dans le système d'automatisation Easy Automation
  • Paramétrage et mise en service simplifiés grâce aux outils d'aide du DTM (Device-Type-Manager)
  • Adapté à différentes tâches d'entraînement grâce aux quatre classes de puissance allant de 0,75 kW à 4 kW

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer