Convertisseurs de média série

Shunt sur de grandes distances

Shunt sur de grandes distances

Augmentez la portée de votre interface série et mettez en place une communication protégée contre les perturbations.

Retour Transmission par fibre optique

Catégories

Rechercher dans Convertisseurs de média série

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La transmission de données via des câbles en cuivre se heurte rapidement à ses limites en milieu industriel. Les convertisseurs de média de Phoenix Contact vous permettent de convertir vos interfaces série RS-232/422/485 de cuivre en fibre optique protégée contre les perturbations, sans devoir investir massivement dans des dispositifs de protection antisurtension, de blindage et d'équipotentialité.

Avantages

  • Portée de transmission maximale tout en assurant des débits de données élevés grâce à la technologie FO
  • Excellente isolation galvanique entre équipements bus grâce à une transmission de données optique
  • Diagnostic visuel intégré avec affichage de bargraphes
  • Alerte rapide en cas de diminution de la qualité de transmission optique avec un contact de commutation indépendant du potentiel
  • Utilisation dans des zones explosibles –homologation zone 2

Convertisseurs de média pour connexions RS-232

Convertisseurs de média pour RS-232 en tant qu'équipement terminal et coupleur en T  

Convertisseurs de média pour RS-232 en tant qu'équipement terminal et coupleur en T

Les interfaces RS-232 sont très sensibles aux perturbations vis-à-vis des interférences liées à la CEM et variations de potentiel. Les distances de transmission sont trop courtes.

Convertissez votre interface série en fibre optique à l'aide des convertisseurs de média de Phoenix Contact.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Distances de transmission supérieures
  • Élimination des interférences liées à la CEM
  • Le diagnostic visuel intégré permet une surveillance permanente des lignes FO
  • Contact de commutation indépendant du potentiel pour les alertes rapides sur les tronçons FO critiques
  • Isolation galvanique de grande qualité entre toutes les interfaces
  • Interface FO à sécurité intrinsèque (ex op is) pour raccordement direct aux appareils en zone 1

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer