Technique d'installation FO

Technique d'installation FO

Une seule et même source

Pour une installation interne et externe : vous trouverez ici un système de transmission complet avec technologie FO pour presque toutes les applications.

Retour Transmission par fibre optique

Catégories

  • Liste de produits : installation FO
    Installation FO

    Composants d'installation pour réseaux à fibre optique, comme des câbles, des connecteurs, des appareils de mesure et des accessoires exhaustifs.

Rechercher dans Technique d'installation FO

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les accessoires de technologie FO de Phoenix Contact comprennent des connecteurs, câbles, outils et appareils de mesure. Nous vous proposons également une flexibilité totale : vous pouvez également confectionner vous-même les connecteurs simplement et rapidement.

Avantages

  • Confection simple et sur site grâce au connecteur à raccordement rapide FO
  • Installation facile : coffret d'outillage contenant des outils et connecteurs pour une installation FO complète
  • Vaste gamme de produits : différentes versions de câbles au mètre ou prééquipés

Coffret d'outillage, pour un raccordement facile sur site

Coffret d'outillage PSM-HCS-KONFTOOL  

Coffret d'outillage PSM-HCS-KONFTOOL

Décision pratique : tous les outils et connecteurs pour la confection adaptée à la pratique se trouvent désormais sur site et à portée de main. Vous trouverez un assortiment complet d'outils dans le coffret d'outillage PSM-HCS-KONFTOOL. Ils conviennent à toutes les tâches :

  1. Dénuder des fibres : pince à dénuder, dégaine-fibre, ciseaux à fil d'aramide
  2. Pousser et visser des éléments de connecteur
  3. Découper et briser la fibre du côté avant du connecteur : outils de découpage de fibre

Grâce à ces outils de découpage de fibre brevetés, toutes les opérations fastidieuses, comme le sertissage, le collage et le polissage, sont supprimées.

Câbles et connecteurs FO

Câbles FO au mètre ou déjà prééquipés  

Câbles FO au mètre ou déjà prééquipés

Des câbles à fibre optique complètent la gamme FO pour constituer un système de transmission complet. En fonction de la portée, vous pouvez effectuer votre choix entre les technologies de fibre polymère, HCS (Hard Clad Silica) ou de verre.

Phoenix Contact propose des versions de câble spécialement conçues pour différentes applications et différentes conditions d'environnement :

  • Câble FO prééquipé avec combinaisons de connecteurs librement sélectionnables
  • Câble FO au mètre
  • Câble patch prééquipé pour une intégration rapide d'appareils FO au sein de secteurs FO existants.

Nous proposons des câbles patch de un, deux et cinq mètres, en fibre de verre Singlemode et Multimode.

Connecteur

Confectionnez vous-même sur site, rapidement et simplement, des kits de connecteurs PSM-SET-... pour fibre HCS et polymère. En fonction du raccordement de vos appareils, vous pouvez choisir parmi les types de connecteurs FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ et SC-Duplex.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer