Coffret en acier inoxydable EX

Coffret vide EX en acier inoxydable

Conception sur mesure pour les atmosphères explosibles

Avec les boîtiers EX en acier inoxydable CLIPSAFE, vous trouverez rapidement votre solution personnalisée d'armoire électrique pour atmosphères explosibles, auprès d'un seul fournisseur.

Retour Boîtes de jonction et coffrets vides

Catégories

Rechercher dans Coffret en acier inoxydable EX

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les coffrets inox CLIPSAFE offrent une protection étendue de vos applications dans les environnements industriels et dans le domaine des techniques de processus. La gamme comprend des boîtiers standards dans des dimensions jusqu'à 1 000 x 1 000 x 300 mm. Sur demande, vous pouvez recevoir l'ensemble de la gamme de coffrets vides CLIPSAFE usinés et équipés. Pour l'utilisation en atmosphères explosibles, nous fournissons des boîtes de jonction avec l'homologation correspondante, selon ATEX et IECEx.

Avantages

  • Gamme de produits innovante avec 140 boîtiers en acier inoxydable de qualité supérieure, servant de base pour des boîtes de jonction personnalisées
  • Utilisation sécurisée dans des conditions extrêmes, grâce à des boîtiers en acier inoxydable d'une épaisseur de 2 mm AISI 316L/1.4404 (V4A) et AISI 304/1.4301 (V2A)
  • Utilisation sécurisée en extérieur par IP66 selon EN 60529, et NEMA 4X selon NEMA 250
  • Frais de montage et d'homologation réduits, grâce à des boîtes de jonction déjà équipées
  • Assemblage personnalisé, grâce à une gamme complète de blocs de jonction homologués EX de la série CLIPLINE complete
  • Sur demande, possibilité d'équipement avec des composants de commande et d'interface homologués
  • Service client professionnel et délais de livraison rapides, grâce à un réseau de distribution international

Devis pour coffret vide préparé

Utilisez notre formulaire pratique pour vos solutions de boîtiers personnalisés. Vous pouvez y décrire facilement vos exigences, qui nous permettront alors d'établir pour vous un devis personnalisé.

En quelques étapes, vous créez votre demande de solution :

  • sur la base d'un PROJECT complete
  • sur la base d'un dessin ou
  • sur la base de vos indications spécifiques.

En quelques étapes, vous créez votre demande de solution :

Boîtes de jonction EX, en acier inoxydable CLIPSAFE

À chaque application, sa solution CLIPSAFE  

À chaque application, sa solution CLIPSAFE

Pour commander vos boîtes de jonction personnalisées, veuillez utiliser le formulaire de la catégorie "Commander des boîtes de jonction"

Vous pouvez y décrire facilement vos exigences, qui nous permettront alors d'établir pour vous un devis personnalisé.

Presse-étoupes pour atmosphère explosible

Presse-étoupes pour atmosphère explosible  

Presse-étoupes pour atmosphère explosible

Vous disposez de versions pour câbles blindés et non blindés, avec les modes de protection à enveloppe antidéflagrante (type d), sécurité accrue (type e) ou sécurité pour atmosphères temporairement explosives (type nR). Les raccordements vissés sont homologués selon les normes internationales (ATEX, IECEx, UL, GHOST) et offrent les indices de protection IP66/IP67 et IP68.

Les nouveaux raccordements vissés en plastique sont homologués Ex e, Ex i, et satisfont aux directives ATEX et IECEx.

Un système pour tous les raccordements

Toutes les techniques de raccordement peuvent être combinées  

Toutes les techniques de raccordement peuvent être combinées

Le système de bloc de jonction CLIPLINE complete de Phoenix Contact est unique, car il propose le choix de la technique de raccordement.

Vous pouvez télécharger des informations détaillées et des fiches techniques, avec consignes d'installation relatives aux blocs de jonction en atmosphère explosible, dans la zone des produits homologués EX.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820