Amplificateur-séparateur Ex i à sécurité fonctionnelle PL

Signaux analogiques Ex i avec Performance Level

Signaux analogiques Ex i avec Performance Level

Avec MACX Safety Ex, intégrez simplement des signaux analogiques Ex i dans vos applications de sécurité conformément à la directive relative aux machines.

Retour Amplificateur-séparateur Ex i à sécurité fonctionnelle

Catégories

  • Liste de produits : bascules double seuil
    Bascules double seuil

    Convertisseur de température avec PL d et relais de valeur seuil axé sur la sécurité destiné au fonctionnement à sécurité intrinsèque de thermomètres à résistance, de transmetteurs de résistance, de thermocouples, de potentiomètres et de sources mV.

  • Liste de produits Câblage préconfectionné et accessoires
    Câblage préconfectionné et accessoires

    Câblage préconfectionné et accessoires pour l'installation et le fonctionnement d'amplificateurs-séparateurs Ex i, tels que des connecteurs sur profilés, des modules d'alimentation et des connecteurs fonctionnels.

  • Liste de produits : Convertisseurs de mesure pour potentiomètres
    Convertisseur de mesure pour potentiomètre

    Convertisseur de mesure universel avec PL d destiné au fonctionnement à sécurité intrinsèque de potentiomètres, de thermomètres à résistance, de transmetteurs de résistance, de thermocouples et de sources mV. Avec relais de valeur seuil axé sur la sécurité.

  • Liste de produits : convertisseurs de température
    Convertisseurs de température

    Convertisseur de température avec PL d destiné au fonctionnement à sécurité intrinsèque de thermomètres à résistance, de transmetteurs de résistance, de thermocouples, de potentiomètres et de sources mV. Avec relais de valeur seuil axé sur la sécurité.

  • Liste de produits : duplicateur de signaux
    Duplicateur de signaux

    Module d'isolation/alimentation et amplificateur-séparateur d'entrée Ex i avec PL d comme duplicateur de signaux. Envoie des signaux alimentés ou actifs de 4-20 mA provenant du terrain et isolés galvaniquement sur deux charges.

  • Liste de produits : module d'isolation/alimentation
    Module d'isolation/alimentation

    Module d'isolation/alimentation et amplificateur-séparateur d'entrée Ex i avec PL d ; envoie des signaux alimentés ou actifs de 4-20 mA provenant du terrain et isolés galvaniquement sur deux charges.

Rechercher dans Amplificateur-séparateur Ex i avec sécurité fonctionnelle PL

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les amplificateurs-séparateurs analogiques Ex i MACX Safety Ex sont certifiés SIL et EN ISO 13849-1 avec le niveau de performance PL d. De plus, les produits sont homologués ATEX et CEIEx.

Avantages

  • Intégration facile de signaux analogiques dans la chaîne de sécurité grâce au Performance Level PL d
  • Utilisation universelle destinée aux circuits électriques à sécurité intrinsèque jusque dans toutes les zones Ex, ainsi qu'à tous les groupes de gaz et de poussière grâce à l'ensemble des homologations internationales
  • Économies grâce à la possibilité de commuter directement et en toute sécurité des valeurs seuil sans commande de sécurité supplémentaire
  • Conception facile de l'application de sécurité via SISTEMA, qui contient déjà les données requises
  • Combinaison facile de signaux analogiques actifs ou passifs avec d'autres modules de sécurité
  • Transmission précise et parfaite et sûreté de fonctionnement élevée grâce à un concept de transmetteur breveté avec isolation galvanique sécurisée et échauffement réduit
  • Installation rapide et sûre à l'aide de blocs de jonction enfichables avec raccordement vissé ou raccordement Push-in

MACX Safety Ex : protection anti-déflagration maximale pour toutes les zones Ex et groupes de gaz

Logo Ex/CEIEx  

Amplificateur-séparateur MACX Safety Ex avec ensemble complet d'homologations

Dans de nombreuses installations industrielles, il existe des zones dans lesquelles des atmosphères explosives sont susceptibles d'apparaître. Des circuits de commande et de mesure sont conçus pour offrir le mode de protection sécurité intrinsèque (Ex i).

Au niveau de l'interface, les convertisseurs de mesure et amplificateurs-séparateurs MACX Safety Ex séparent les circuits à sécurité intrinsèque de ceux sans sécurité intrinsèque et assurent la limitation sécurisée de l'énergie dans la zone Ex . Ils peuvent également prendre en charge de nombreuses tâches de traitement des signaux.

Les amplificateurs-séparateurs MACX Safety Ex sont homologués conformément aux normes ATEX ou CEIEx en vigueur :

  • [Ex ia] : pour circuits à sécurité intrinsèque jusqu'aux zone Ex 0 et zone Ex 20
  • Ex n : pour l'installation d'appareils en zone Ex 2

Par ailleurs, ils respectent les homologations internationales correspondantes telles que UL et EAC.

Présentation produit des amplificateurs-séparateurs MACX Safety Ex

Applications possibles pour IN analogique et température  

Possibilités d'installation des amplificateurs-séparateurs MACX Safety Ex

Choisissez l'amplificateur-séparateur MACX Safety Ex adapté à votre application :

IN analogique

  • Répétiteur d'alimentation et convertisseur de signal d'entrée avec 2 sorties, compatible HART
  • Module d'isolation/alimentation bicanal, compatible HART

Température, potentiomètre, valeurs seuil :

  • Convertisseur de température universel et configurable destiné au fonctionnement à sécurité intrinsèque de thermomètres à résistance, de transmetteurs de résistance, de potentiomètres, de thermocouples et de sources mV, en option également avec relais de valeur seuil sécurisé

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer