Convertisseur de média pour Ethernet

Convertisseur de média pour Ethernet

Portées étendues, protection maximale contre les perturbations

Parfait pour une connexion protégée contre les perturbations et le pontage de distances importantes : convertisseurs de média autonomes pour réseaux Ethernet.

Retour Transmission par fibre optique

Catégories

Rechercher dans Convertisseur de média pour Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Augmentez la disponibilité de votre installation avec les convertisseurs de média autonomes de Phoenix Contact. Selon la technologie utilisée et la vitesse de transmission choisie, il est possible de ponter des distances atteignant 40 km.

Avantages

  • Protection maximale contre les perturbations, même sous influence électromagnétique extrême, grâce à la transmission optique
  • Portée de transmission maximale tout en assurant des débits de données élevés grâce à la technologie FO
  • Surveillance constante de la connexion grâce à la fonction Link-Fault-Pass-Through
  • Utilisation dans des zones explosibles –homologation zone 2

Convertisseurs de média pour réseaux Ethernet avec spécifications de base

Convertisseurs de média de classe 1000  

Convertisseurs de média pour applications avec spécifications de base

Les convertisseurs de média de classe 1000 sont dimensionnés pour des applications avec spécifications de base. Ils vous permettent de vous reconvertir facilement et à moindre coût à la technologie FO dans les réseaux industriels Ethernet.

  • Sélection entre SC-Duplex et B-FOC (ST) avec 50/125 μm de fibre de verre multimode
  • Portée de transmission jusqu'à 9,6 km
  • Store-and-Forward avec autonégociation
  • Plage de tension d'entrée de 12 V CC à 48 V CC
  • Forme compacte dans un boîtier métallique robuste
  • Affichage LED de l'activité des liaisons et données

 

Circulation des données duplex intégral avec une fibre FO unique

Convertisseurs de média Série FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Connexion FO duplex intégral par l'intermédiaire d'un câble à fibre unique

Avec les convertisseurs de média FL MC EF WDM…, vous pouvez obtenir une connexion FO duplex intégral avec une seule fibre FO. Cela est possible grâce à la technologie WDM (Wavelength Division Multiplex). Bénéficiez des avantages suivants :

  • Transceiver pour WDM avec longueur d'ondes 1 310/1 550 nm pour une émission et une réception concomitantes sur une fibre FO
  • Connexion de fibre unique via câble en fibre de verre Singlemode
  • Portée de transmission atteignant 38 km
  • Vitesse maximale de transmission de 100 MBit/s
  • MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) et autonégociation automatiques
  • Fonction de diagnostic LFP (Link Fault Pass-through) et FEF (Far End Fault)
  • Plage de température étendue : de -40 °C à +65 °C

Ces appareils sont parfaitement adaptés à des applications rotatives avec bagues collectrices optiques, par exemple dans des installations éoliennes. Ici, vous pouvez relier le moyeu rotatif et la nacelle moteur. Avec les convertisseurs de média WDM, il est désormais possible de relier des bagues collectrices optiques à une fibre unique. Le résultat est plus économique qu'avec des bagues collectrices à fibres multiples.

Vous pouvez par ailleurs multiplier le débit de données des installations FO existantes sans poser de câble FO supplémentaire.

La première fibre FO HCS/PCF avec gradient d'indice (GI)

Câble à fibre HCS/PCF, outil de découpage de fibre et connecteur mâle  

Câble à fibre HCS/PCF avec gradient d'indice

Augmentez les performances de votre installation Fast-Ethernet : intégrez des fibres HCS/PCF avec profil à gradient d'indice.

Ceci vous offre des avantages considérables :

  • Conforme aux lignes directrices d'installation PROFINET
  • Adapté aux exigences de performances les plus élevées en matière de taux de données et de distance
  • Utilisable en systèmes Ethernet 10/100/1000 MBit/s
  • Portée jusqu'à 2 000 m
  • Confection simple des connecteurs FO grâce aux outils de découpage de fibre – sans collage, ni sertissage ou polissage

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer