EtherCAT®

EtherCAT®

Le système en temps réel très performant

EtherCAT® est optimisé pour des processus rapides et synchronisés.

Retour Produits conformes aux protocoles

Catégories

Rechercher dans EtherCAT®

Indiquer tous les produits de cette catégorie

EtherCAT® correspond à un protocole Ethernet en temps réel, dont les forces résident dans le transfert rapide et synchronisé de données de process. Avec des temps de cycle inférieurs à 100 µs, le rendement de la machine est optimisé et la qualité de la production est amélioré grâce à la précision de régulation plus élevée.

Avantages

  • Données actuelles disponibles à tout moment grâce à un protocole Ethernet compatible temps réel
  • Exécution plus rapide : échange de données à la volée (« on-the-fly »)
  • Grâce à des temps de cycle <100 µs, ces performances élevées accroissent le rendement de la machine
  • Des horloges distribuées (Distributed Clocks) permettent des processus synchronisés
  • Optimisation des coûts : aucun matériel maître spécial requis

Performances élevées

EtherCAT est optimisé pour des processus rapides  

EtherCAT est optimisé pour des processus rapides

Ses performances élevées permettent à EtherCAT de limiter l'installation à un réseau dans une machine ou installation. Les E/S mais aussi les entraînements ne communiquent alors que via un moyen ou protocole. Cela simplifie non seulement l'installation en elle-même, mais aussi l'ingénierie.
C'est pourquoi EtherCAT est devenu la référence dans les applications de la construction mécanique, soit là où des processus synchronisés et des accélérations importantes de machines sont en jeu. Il s'agit ici par exemple des machines d'emballage et de traitement du bois. Les autres secteurs sont ceux de la technique de mesure et de contrôle, les robots Pick&Place, mais aussi les éoliennes.

Composants EtherCAT

Composants pour EtherCAT de Phoenix Contact  

Composants pour EtherCAT de Phoenix Contact.

Le système d'E/S Axioline propose des composants E/S pour EtherCAT destinés à l'armoire électrique et à une installation sur le terrain.

Pour l'installation en armoire électrique

Grâce à un temps d'actualisation de 1 µs, la série F d'Axioline peut exploiter tout le potentiel d'EtherCAT, représentant ainsi la solution idéale pour des applications particulièrement rapides.
La vaste gamme de systèmes d'E/S en blocs modulaires offre une souplesse maximale. Associés à des coupleurs de bus EtherCAT performants, vous pouvez installer votre station EtherCAT selon vos besoins.

Pour l'installation sur le terrain

Les appareils de la série E d'Axioline se distinguent par une installation rapide, une mécanique de boîtier très solide et un maniement extrêmement simple. Outre des fonctions numériques courantes, la communication IO-Link garantit ici aussi la plus grande souplesse. Selon les besoins, il existe deux types de boîtiers (plastique et métallique).

Connecteurs et câbles

Comme support de transmission, Phoenix Contact propose des câbles prééquipés et éprouvés ainsi que des connecteurs à confectionner comportant une connectique RJ45 ou M12.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Informations supplémentaires