Contacteurs électroniques et démarreurs moteur

Contacteurs électroniques et démarreurs moteur

Commande, protection et mesure intelligentes

Les appareils de commutation et les commandes moteurs sont synonymes d'un maniement aisé, d'économies de temps, d'un faible encombrement et d'une disponibilité élevée de l'installation.

Retour Produits

Catégories

  • Contacteurs à semi-conducteurs
    Contacteurs à semi-conducteurs

    Commutation sans usure et fréquente avec des contacteurs à semi-conducteurs monophasés ou triphasés robustes.

  • Démarreur à vitesse variable
    Démarreur à vitesse variable

    Le démarreur à vitesse variable est la nouvelle classe d'appareil entre le démarreur moteur et le convertisseur de fréquence avec une manipulation particulièrement intuitive. Cette solution compacte dispose de toutes les fonctions nécessaires pour différentes vitesses, un démarrage progressif et un arrêt sécurisé par Safe Torque Off (STO).

  • Démarreur moteur
    Démarreur moteur

    Démarreur moteur hybride composé de contacteurs directs et de contacteurs inverseurs, avec différentes fonctions, telles que l’arrêt d’urgence et la protection du moteur.

Rechercher dans Contacteurs électroniques et démarreurs moteur

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Dans de nombreuses applications industrielles, les moteurs électriques assurent le mouvement. Le démarrage et l'inversion des moteurs sont très souvent assurés par des disjoncteurs de puissance mécaniques classiques. Ces derniers ont toutefois besoin de beaucoup de place et d'un câblage complexe. La durée de vie en service des appareils est également limitée. La saisie des données importantes du moteur et de process requiert bien souvent un système de capteurs complexe.

Profitez de la vaste gamme d'appareils de commutation électroniques, de gestionnaires de moteurs et de machines rentables ainsi que du système modulaire de distribution électrique de Phoenix Contact pour l'optimisation des coûts de production et d'exploitation, l'entretien et la gestion de l'énergie. Nous vous aidons à relever vos défis dans le cadre de la numérisation et de l'Industrie 4.0.

Avantages

  • Disponibilité élevée de l'installation grâce à une durée de vie en service 10 fois plus élevée avec la technologie hybride
  • Connexion facile et flexible au bus de terrain avec passerelle adaptée
  • Câblage rapide grâce au circuit de verrouillage et au câblage de la charge intégrés
  • Coupure simultanée simple au moyen du connecteur de bus sur rail DIN après un arrêt d'urgence grâce au relais de sécurité en amont
  • Protection des éléments importants de l'installation grâce à des seuils de commutation et de signalisation à paramétrer au choix
  • Acquisition des données énergétiques et de fonctionnement sans système de capteurs complexe
  • Interface de connecteur de bus sur rail DIN pour la liaison et la transmission directes des données de process

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820