Blocs répartiteurs

Blocs répartiteurs

Blocs répartiteurs prêts à être raccordés

Avec les blocs répartiteurs, vous gagnez du temps et de la place lors de l'installation de votre dispositif de répartition du potentiel.

Retour Blocs de jonction

Catégories

Rechercher dans Blocs répartiteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les blocs répartiteurs avec la technologie de raccordement Push-in ou vissé sont fournis prêts à être raccordés, avec différents nombres de pôles, types de montage et couleurs. Extensibles à volonté, ils peuvent être utilisés immédiatement. Les blocs répartiteurs compacts assurent ainsi la répartition flexible et rentable de la charge et du courant de commande. Déballer, raccorder, terminé.

Avantages

  • Installation rapide par des blocs répartiteurs prêts à être raccordés avec pontage intégré
  • Gain de place important grâce à leur petite taille
  • Possibilités de montage flexibles avec différents adaptateurs pour le montage direct ou sur rail DIN ainsi qu'avec des versions adhésives
  • Installation sûre et intuitive grâce à l'affectation de onze couleurs aux conducteurs et aux points de connexion
  • Intégration rapide des éléments fonctionnels par des blocs répartiteurs de même forme
  • Des accessoires standardisés - ajout, contrôle et repérage des blocs possibles sans modification du pas avec les accessoires CLIPLINE complete
  • Blocs répartiteurs inclus dans le système COMPLETE line

Blocs répartiteurs Push-in prêts à l'emploi – déballer, raccorder, terminé !

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à être raccordés  

Répartition rapide et facile du potentiel avec les blocs répartiteurs Push-in prêts à être raccordés

Avec le pontage intégré, les blocs prêts à être raccordés permettent une installation rapide et facile. Les blocs répartiteurs et les blocs d'alimentation sont disponibles avec 4, 6, 12 et 18 points de connexion ainsi qu'avec des plaques individuelles à deux points de connexion.

Pour une installation intuitive et sûre, les blocs peuvent être de onze couleurs différentes. En plus des blocs répartiteurs et des blocs d'alimentation, vous pouvez aussi disposer de blocs répartiteurs fonctionnels d'une section de 2,5 mm² avec six raccordements des répartiteurs.

Les blocs fonctionnels sont des blocs de sectionnement avec différentes zones de sectionnement. Dans les blocs de base de sectionnement, il est en plus possible d'intégrer d'autres éléments fonctionnels, tels que des fusibles par exemple. Avec notre configurateur, vous pouvez adapter les blocs répartiteurs PTFIX d'une manière optimale à votre système.

Blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX

Blocs répartiteurs avec des fonctionnalités  

Blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX-function

Les blocs répartiteurs fonctionnels PTFIX-function sont disponibles dans différentes versions de sectionnement. Les blocs sont disponibles avec sept points de connexion et une section nominale de 2,5 mm². Ainsi, il est possible de raccorder aux points de connexion des sections de conducteurs de 0,14 à 4 mm². Le raccordement collectif permet le raccordement de sections de conducteurs de 0,5 à 10 mm².

Les trois versions fonctionnelles TG, MT et MTL se distinguent par le type de zone de sectionnement. La version TG est un bloc de base de sectionnement muni de couteaux de sectionnement et de connecteurs, tels que des fiches porte-fusibles ou d'autres éléments. Par contre, la version MT est équipée d'un couteau de sectionnement qui peut s'ouvrir en toute sécurité avec un tournevis. La version MTL est également équipée d'un couteau de sectionnement, sauf que ce couteau peut s'ouvrir sans outil, et il faut donc plus de place au-dessus du bloc de cette version.

Barres d'équipotentialité Push-in

Barre déquipotentialité compacte  

Barres d'équipotentialité compactes

Les barres d'équipotentialité compactes vous offrent de nombreuses possibilités d'utilisation :

  • Alimentation de 35 mm² par le raccordement vissé éprouvé et sans entretien
  • Câblage sans outil de 10 prises par raccordement Push-in simple et rapide

Modules de répartition du potentiel Push-in

Répartition du potentiel et alimentation simplifiées  

Répartition du potentiel et alimentation simplifiées

Les blocs de jonction PTRVB ...-PV permettent de réaliser des dispositifs de répartition du potentiel avec max. 32 connexions et de les transformer en blocs distributeurs de potentiel avec des ponts enfichables à confectionner.

Avec les distributeurs de potentiel PTRVB ...-FI, vous pouvez réaliser des alimentations jusqu'à 6 mm² et 37 A. Pour une répartition du potentiel explicite, différentes versions sont disponibles, p. ex. en bleu ou en rouge.

Blocs répartiteurs et de raccordement des appareils à raccordement vissé

Blocs répartiteurs et de raccordement des appareils à raccordement vissé  

Blocs répartiteurs et de raccordement des appareils à raccordement vissé

Tous les produits de la gamme de blocs à raccordement vissé sont proposés avec différents nombres de pôles et une section nominale allant jusqu'à 35 mm² et 125 A pour le montage direct. Les blocs répartiteurs et de raccordement des appareils sont repérés de manière claire et sans équivoque à l'aide du matériel de repérage.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Blocs répartiteurs prêts à raccorder, avec raccordement Push-in

Service


Blocs répartiteurs PTFIX prêts à raccorder

Avec connectique Push-in : Déballer - raccorder - terminé !