Système de repérage laser

Système de repérage laser

Flexible, rapide et simple

Imprimante laser de bureau la plus rapide de sa catégorie.

Retour Systèmes d'impression et de repérage

Catégories

Rechercher dans Système de repérage laser

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le TOPMARK NEO établit de nouvelles normes dans le repérage laser direct. Le système innovateur crée en très peu de temps des repères répondant aux exigences les plus strictes. Avec plus de 650 matériaux différents, le TOPMARK NEO traite la plus grande gamme laser sur le marché, pour le marquage de blocs de jonction, conducteurs, câbles et appareils. Grâce à de nombreuses fonctions intelligentes, son utilisation est si simple et intuitive qu’elle ne requiert aucune connaissance préliminaire approfondie.

Avantages

  • Utilisation simple grâce au logiciel intégré, à l’importation directe de fichiers de repérage et même de données d’image
  • Prévention des erreurs grâce à la détection automatique du matériel et aux paramètres préconfigurés du laser
  • Raccourcissement des durées de fonctionnement grâce à la vitesse d’inscription élevée et à la fonction d’empilement et de désempilement des matériaux
  • Identification adaptée à chaque application grâce à un portefeuille complet de matériaux
  • Structure de menus habituelle sur écran ergonomique grâce au logiciel commun à tous les systèmes d’impression Phoenix Contact

Technologie innovatrice pour les exigences de pointe

Système de repérage laser et matériau  

Repérage laser direct avec TOPMARK NEO

Grâce à la manipulation du matériel unique et à l’intégration dans le logiciel de planification et de repérage PROJECT complete, le TOPMARK NEO est, avec 250 plaques signalétiques, l’imprimante laser de bureau la plus rapide de sa catégorie. 

  • Repose sur la technologie du laser à fibre ytterbium pulsé
  • Vaste gamme de matériaux en aluminium, acier, plastique et sous forme de films  
  • Le repérage laser direct élimine encre, ruban encreur et toner
  • Inscription durable par gravure, forgeage ou carbonisation
  • Haute qualité : compatible avec les codes-barres, résolution 500 dpi

Diversité de matériel pour toutes les applications

Matériel de repérage pour TOPMARK NEO  

Matériel de repérage pour TOPMARK NEO

Plus de 650 matériels de repérage pour TOPMARK NEO en acier inoxydable, aluminium, ABS, polyacrylique et polycarbonate.

Pour l’inscription des matériaux en acier inoxydable, deux options sont disponibles : le laser effectue le repérage en enlevant de la matière. Tandis que pour l’inscription, le processus change la couleur sans modifier la surface du matériau qui reste plane. La carbonisation assombrit le matériau. Ce procédé est appliqué sur les plastiques clairs.

  • Pour tous les matériels de la gamme de produits UCT
  • Manipulation automatisée du matériel : TOPMARK NEO détecte les feuilles de matériau automatiquement acheminées
  • Impression rapide et efficace – Pas de long réglage des paramètres

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service