Modules à diodes

Modules à diode

Protéger et découpler

Avec les modules à diodes EMG, protégez votre installation des inversions de polarité et découplez les messages dans les systèmes de signalisation des perturbations.

Retour Surveillance et diagnostic

Catégories

Rechercher dans Modules à diodes

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les modules à diodes EMG en boîtiers protégés contre les contacts et la poussière en armoire électrique, les modules à diodes sont intégrés de manière professionnelle dans votre installation.

Avantages

  • Montage facile grâce au boîtier électronique IP20 compatible avec l'armoire électrique
  • Montage rapide sur le profilé par pied de verrouillage
  • Câblage convivial grâce à une connectique adapté à la pratique

Protéger et découpler

Modules à diodes en boîtier électronique compatible avec l'armoire électrique  

Modules à diodes en boîtier électronique compatible avec l'armoire électrique

Dans les systèmes de régulation et de commande électriques, mais surtout électroniques, les diodes remplissent de multiples fonctions :

  • Découplage électrique des messages dans les systèmes de signalisation de défauts
  • Extinction de l'arc pour atténuer les surtensions des charges inductives, telles que les électrovannes, les relais à tension continue etc.
  • Disponible sous forme de grille de diodes avec anode et cathode regroupées ou sous forme de diodes libres

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820