Signaux numériques et contacts de commutation

Signaux numériques et contacts de commutation

Signaux numériques et contacts de commutation

TERMITRAB complete propose une protection antisurtension adaptée à chaque application.

Retour Protection antisurtension pour la technologie MCR

Catégories

Rechercher dans Signaux numériques et contacts de commutation

Indiquer tous les produits de cette catégorie

La différence entre les signaux analogiques et binaires, ou les contacts de commutation simples est que seul un statut de signal concret est transmis. Les surtensions peuvent empêcher le transfert des états, ce qui provoque des problèmes dans l'installation. Utilisez une protection antisurtension adaptée pour protéger le transfert de signaux et maintenir votre installation fonctionnelle.

Avantages

  • La protection antisurtension la plus compacte du monde d'une largeur min. de 3,5 mm
  • Polyvalence : formats et connectiques adaptés à chaque application
  • Essais simplifiés grâce à la version enfichables des parasurtenseurs
  • Installation peu encombrante avec les équipements de protection ultra-compacts

Signaux numériques et contacts de commutation

Protection antisurtension enfichable TERMITRAB complete  

Protection antisurtension enfichable TERMITRAB complete

Les états de commutation et les contacts de signalisation sont les signaux classiques enregistrés par les entrées binaires des automates. Les automates commutent également des actionnaires comme des électrovannes. Utilisez une protection antisurtension adaptée pour protéger les entrées et sorties sensibles des automates. Les signaux binaires sont souvent commutés avec un potentiel de référence commun. Les commutations 2x1 et 4x1 offrent ce type de de protection classique intégrant ce potentiel de référence commun.   

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Protection antisurtension pour la technologie MCR

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer