Retour au sommaire

Le logiciel intelligent pour le système Axioline-I/O : Startup+

Startup+ est un logiciel spécialement adapté au système Axioline. Il vous permet de contrôler le câblage de votre station I/O et de paramétrer les modules I/O utilisés.

Mettre en service Axioline facilement et confortablement

Système I/O d'Axioline  

Le système I/O d'Axioline

Avec Startup +, vous pouvez afficher et utiliser votre station Axioline lors de la mise en service, sans la connecter à un réseau de niveau supérieur. En outre, Startup + propose de nombreuses fonctions utiles dans le système I/O Axioline :

  • Lecture et écriture des signaux d'entrée et de sortie
  • Diagnostic étendu pendant le fonctionnement normal
  • Connexion confortable du logiciel à une station Axioline via le bus de terrain ou l'interface de service
  • Prise en charge à la connexion avec la station d'Axioline via un assistant
  • Ouvrez le logiciel pour le relier à l'interface TCI (pour l'intégration DTM dans le système d'ingénierie)

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820