Connecteurs de données

Connecteurs de données M8 à M12

Transmission sécurisée des données

Intégrez des connecteurs de données économiques dans vos applications de bus de terrain et de réseau.

Retour Connecteurs circulaires

Catégories

Rechercher dans Connecteurs de données

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les conditions d'environnement industrielles mettent à rude épreuve les connecteurs de données et la connectique. Nos produits vous offrent des composants industriels pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

Avantages

  • Polyvalence – gamme complète de produits pour les réseaux et systèmes de bus actuels
  • Flexibilité totale lors du choix de la connectique
  • Montage facile grâce à la connectique et sans outil spécial
  • Sécurité élevée grâce au système de connecteurs standardisés

Connecteurs de données à base de cuivre avec filetage M8/M12

Connecteurs de données à base de cuivre avec filetage M8/M12  

Connecteurs de données à base de cuivre avec filetage M8/M12

Les connecteurs permettent une transmission sûre et fiable des données. Vous bénéficiez également de la connectique innovatrice et du design industriel. La gamme de produits comporte des connecteurs enfichables et à assembler sur site ainsi que des systèmes de connecteurs spéciaux à installer sans outil.

  • Connecteurs pour tous les systèmes de bus et réseaux courants
  • Vitesse de transmission jusqu'à 10 GBit/s
  • Composants selon CAT6A

 

Connecteur de données à base de FO

Connecteur de données à base de FO  

Connecteur de données à base de FO

Vitesse de transmission élevée, atténuation réduite et insensibilité aux perturbations électromagnétiques : les câbles FO font partie des supports de transmission modernes pour les installations industrielles et les infrastructures. Quel que soit le type de fibre ou d'interface : choisissez la bonne connectique dans notre vaste gamme.

  • Connecteur FO de taille M12
  • Connecteur FO avec fermeture à baïonnette

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Connecteurs ronds blindés

SACC QUICKON pour les données et les signaux.

Configurateur

Configurez vos connecteurs avec le câble préconfectionné adapté à votre application personnalisée.

Connecteurs de données
Câbles et conducteurs