Boîtier de terrain DCS

Boîtier électronique DCS pour écrans fixes et mobiles

Protection des écrans utilisés sur le terrain

Les boîtiers électroniques DCS protègent les écrans fixes et mobiles dans des environnements difficiles.

Retour Boîtier de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtier de terrain DCS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les boîtiers électroniques de la gamme DCS permettent d'intégrer les écrans de différentes tailles et protègent ainsi les composants électroniques d'appareils fixes ou mobiles contre les dommages mécaniques, mais aussi la poussière et les projections d'eau. Les domaines d'utilisation traditionnels sont les techniques de laboratoire et d'analyse ainsi que les soins de santé et l'immotique.

Avantages

  • Intégration facile d'écrans
  • Saisie directe par clavier à membrane possible
  • Utilisation aisée grâce à une batterie intégrée
  • Modèles spécifiques selon les besoins disponibles pour tous les clients

Applications variées

Applications variées  

Applications variées

Les boîtiers IP54 de la gamme DCS peuvent être utilisés dans une plage de température allant de -20 °C à +50 °C pour intégrer facilement des écrans.

  • Matériau : plastique ABS résistant aux chocs
  • Coloris : gris clair (RAL 7035)

 

Solutions de commande personnalisées

Solutions de commande personnalisées  

Solutions de commande personnalisées

Les différentes tailles de fenêtre permettent des solutions de commande personnalisées selon les besoins spécifiques ou parfaitement reconnaissables.

  • Pour des écrans de taille entre 5,7 pouces et 15 pouces
  • Intégration de claviers à membrane à droite ou à gauche
  • Versions spécifiques aux clients

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer