Transformateurs de courant enfichables

Extrêmement adaptable

Extrêmement adaptable

Pour mesurer le courant, les transformateurs de courant PACT sont disponibles avec différents rapports de transfert, classes de précision et puissances assignées.

Retour Technique de mesure d'intensité et de tension

Catégories

Rechercher dans Transformateurs de courant enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les PACT-CT proposent une gamme complète de produits pour convertir des courants alternatifs jusqu'à 4 000 A en courants secondaires de 1 A et 5 A. Environ 3 000 modèles sont à disposition sous forme de transformateurs à canon, enfichables et enrouleurs.

Avantages

  • Gagnez de l'espace et du temps : montage sans outil grâce à la fixation rapide pour transformateur
  • Montage variable grâce aux possibilités de fixation flexibles
  • Faible encombrement avec un style compact et universel et une largeur de boîtier de 30 mm
  • Le plus pour votre sécurité : isolation sécurisée selon EN 50178 jusqu'à 1 000 V
  • Enregistrement fiable des pointes de charge avec une intensité permanente nominale thermique correspondant à 120 % du courant primaire assigné
  • Câblage sécurisé grâce à la connectique professionnelle

Économisez de l'espace et du temps : fixation rapide pour transformateur de courant

La nouvelle fixation rapide vous permet d'installer des transformateurs de courant PACT rapidement et en toute sécurité sur des barres d'alimentation.

Vous pouvez même monter le transformateur manuellement dans des espaces inaccessibles pour un tournevis.


Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Appareils de mesure d'énergie EMpro

Le moyen le plus rapide, pour mesurer l'énergie.