Retour au sommaire

Convertisseur de courant jusqu'à 55 A CA/CD - Détail de vos avantages

Configuration rapide avec le commutateur DIP ou avancée avec le logiciel

Commutateur DIP sur le convertisseur de courant jusqu'à 55 A  

Configuration de base rapide via commutateur DIP

Vous pouvez réaliser la configuration de base des convertisseurs de courant rapidement et facilement grâce aux commutateurs DIP et potentiomètres. Il vous est ainsi possible d'effectuer les réglages suivants sans PC et directement sur l'appareil :

  • Sélectionner le procédé de mesure
  • Régler la plage de mesure d'entrée
  • Configurer la sortie analogique
  • Régler la sortie de seuil et le seuil de commutation

Le logiciel intuitif MCR/PI-CONF-WIN vous permet par ailleurs de configurer d'autres fonctions utiles :

  • Régler des limites supérieures et inférieures pour une représentation optimale de la plage de mesure
  • Diagnostic de la progression actuelle du courant
  • Enregistrer les paramètres et les copier rapidement vers d'autres modules
  • Régler le comportement de commutation, l'hystérésis de commutation, la temporisation du relais et le décroisement de retard selon des alertes de seuil

Utilisation optimale de la plage de mesure

Haute résolution de la plage de mesure  

Haute résolution de la plage de mesure

Le logiciel vous permet de régler les limites supérieure et inférieure de la plage de mesure sur les convertisseurs de courant jusqu'à 55 A CA/CC et sans étape. Cela vous permet de choisir une fenêtre de mesure (fenêtre de fonction) spécifique, reproduite par l'appareil sur l'ensemble de la plage de signaux de sortie.

Pour la détection de courant sans étape, nous proposons un convertisseur de courant MCR-S-...-DCI en deux versions de base :

  • MCR-S-1-5-UI-DCI pour la mesure de courant jusqu'à 11 A : en plus des signaux d'entrée de 1 A et 5 A, vous pouvez régler la plage de mesure sans étape : plage de début de 0 A à 7,5 A et plage de fin de 0,2 A à 11 A.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI pour la mesure de courant jusqu'à 55 A AC/DC : si vous souhaitez par exemple mesurer d'importants courants de moteur, vous pouvez adapter la plage de mesure : plage de début de 0 A à 37,5 A et plage de fin de 9,5 A à 55 A.

Mesure de la valeur efficace sans pertes grâce au capteur Hall

Acquisition de la valeur efficace réelle avec capteurs Hall (TRMS)  

Acquisition de la valeur efficace réelle (TRMS) avec capteurs Hall

Les convertisseurs de courant jusqu'à 55 A détectent la valeur efficace réelle par le biais d'un capteur Hall et sont ainsi indépendantes de toute forme.

Le fil mesuré ne doit alors pas être interrompu, mais simplement posé au travers de l'appareil. Ceci offre de nombreux avantages :

  • Remplace la mesure de courant Shunt coûteuse et occasionnant des pertes.
  • Une isolation adéquate permet d'éviter la séparation du circuit de mesure et de l'électronique intégrée.
  • Aucun point de contact supplémentaire pouvant tirer les résistances de contact à lui.
  • Une redirection exacte du courant, car aucune intervention directe du circuit de mesure n'est nécessaire.

Vous avez également la possibilité de détecter le courant par l'intermédiaire de la moyenne arithmétique. Cela vous permet de mesurer des courants continus ou de filtrer les composantes continues issues d'un courant mixte.

La moyenne arithmétique permet en outre de mettre à disposition des courants continus bipolaires sous forme de signaux normalisés à la sortie.

Alerte de seuil

En plus de la sortie analogique, les convertisseurs de courant proposent une sortie de couplage jusqu'à 55 A CA/CC. Au choix avec relais ou transistor. Vous pouvez associer la sortie de couplage au fonctionnement suivant :

  • Principe de courant de travail ou de repos
  • Déclenchement de commutation en restant sous le seuil paramétré
  • Déclenchement de commutation en dépassant le seuil paramétré

Protection fiable

Convertisseur de courant MCR-S-...-DCI-...  

Les convertisseurs de courant MCR-S-...-DCI... offrent une haute sûreté de fonctionnement

Les convertisseurs de courant jusqu'à 55 A offrent une séparation galvanique 3 voies sûre selon la norme EN 61010 entre entrée, sortie et alimentation. Cela permet d'accroître la sûreté de fonctionnement de l'installation vis-à-vis des perturbations.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820