Convertisseur de courant, CA/CC

Mesure de courant pour tous types de courbe

Mesure de courant pour tous types de courbe

Mesurez des courants continus et alternatifs, indépendamment du type de courbe.

Retour Technique de mesure d'intensité et de tension

Catégories

Rechercher dans Convertisseur de courant, CA/CC

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les convertisseurs de courant MCR vous offrent deux gammes de produits pour la mesure de courant universelle : optez pour des appareils réglables de façon variable pour une représentation claire de plus petites plages de mesure jusqu'à 55 A ou pour des appareils compacts avec des plages de mesure échelonnées pour mesurer des intensités jusqu'à 600 A.

Avantages

  • Adapté à tout type de courbe grâce à la mesure de la valeur efficace (TRMS)
  • Mesure de courant sans shunt grâce au capteur Hall
  • Représentation optimale de la plage de mesure jusqu'à 55 A, grâce à des limites supérieures et inférieures logicielles programmables
  • Alerte de seuil pour valeur seuil supérieure ou inférieure jusqu'à 55 A, par l'intermédiaire d'une sortie de relais ou de transistor
  • Mesure de courant décentralisée jusqu'à 600 A avec des appareils particulièrement compacts et au montage variable
  • Protection efficace contre les perturbations grâce à la séparation 3 voies

Adaptation du signal flexible, convertisseur de courant jusqu'à 55 A CA/CC

Convertisseur de courant MCR-S-...-DCI-...  

Convertisseur de courant MCR-S-...-DCI-

Les convertisseurs de courant programmables correspondant parfaitement à vos besoins. En plus du signal d'entrée normalisé de 1 A et 5 A, vous pouvez régler la plage de mesure via un logiciel et sans étapes : la plage à mesurer est reproduite sur l'ensemble de la plage de signal de sortie. Cela signifie que vous obtenez une résolution très précise des valeurs mesurées.

La configuration de base rapide via commutateur DIP se fait sur le boîtier. Avec le logiciel, vous pouvez régler d'autres fonctions utiles de l'appareil. Les appareils que nous livrons sont par ailleurs préconfigurés. Faites votre choix entre deux variantes : jusqu'à 11 A CA/CC ou jusqu'à 55 A CA/CC.

Pour les courants élevés, les convertisseurs de courant jusqu'à 600 A CA/CC

Convertisseur de courant MCR-SL-CUC-…  

Convertisseur de courant MCR-SL-CUC-…

Les convertisseurs de courant universels constituent la solution idéale pour la mesure de plus grands courants de chaque type de courbe, jusqu'à 600 A CA/CC. Notre gamme de produits comporte différents appareils dans des plages de mesure réduites avec sortie de courant ou de tension.

Le câblage se fait rapidement et facilement avec les connecteurs MINICONNEC. Le diamètre des fils isolés peut atteindre 32 mm.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


Appareils de mesure d'énergie EMpro

Le moyen le plus rapide, pour mesurer l'énergie.