Avec les bons accessoires, vous pouvez réduire les temps d'installation et augmenter la durée de vie de votre application.
De l'outillage de connexion rapide au répartiteur RS-485 en passant par différents types de câbles, vous trouverez ici tous les accessoires adaptés à vos applications.
Des dépenses minimales : vous pouvez conditionner le câble PROFIBUS avec l'outillage d'isolation rapide PSM-STRIP-FC/PROFIB. Un outillage unique vous suffit à réaliser deux tâches :
Vous êtes à la recherche d'une alternative au conditionnement sur site de connecteurs RJ45 ? Les mini-panneaux de distribution sont la solution idéale.
Vous pouvez réaliser le câblage de champ d'armoires électriques en fonction de la version sélectionnée, tout simplement avec une borne à vis ou à ressort ou avec une borne de raccordement LSA. Le raccordement aux équipements terminaux s'effectue ensuite avec des câbles patch RJ45 préconfectionnés.
Les variations de potentiel sont un problème récalcitrant dans l'environnement industriel pour la transmission de données sans perturbation. Vous pouvez installer le FL ISOLATOR pour profiter d'une séparation galvanique dans les réseaux Ethernet basés sur du cuivre.
Avec la séparation haute qualité jusqu'à 4 kV, vous pouvez protéger vos appareils et interfaces Ethernet. L'immunité constatée augmente ainsi considérablement.
Le FL ISOLATOR est également disponible avec une connectique M12 et un boîtier pour un montage mural.
"$pageName" sur