Solutions de commande pour l'automatisation des installations

Commande et surveillance dinstallations

Automatisation intelligente d'installations

Des solutions intelligentes pour la surveillance simple jusqu'à l'automate d'installations complexes.

Retour PLCnext Control

Catégories

Rechercher dans Solutions de commande pour l'automatisation des installations

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec la solution de commande standardisée et extensible de façon modulaire, vous automatisez de manière très intelligente vos machines et installations de convoyage. Les variantes individuelles vous apportent différentes fonctions, de la simple surveillance à l'automate complexe de votre installation.

Avantages

  • De multiples possibilités d'utilisation dans votre fabrication grâce à un concept modulaire d'armoire électrique extensible
  • Une mise en service rapide avec un coût de développement nettement réduit grâce à des solutions standardisées avec des paquets logiciels complets
  • Gestion efficiente de l'installation par l'utilisation possible de services intelligents dans le cadre de la maintenance préventive et des analyses de Big Data
  • La PLCnext Technology permet l'utilisation de langages de programmation classiques et modernes

Pilotage intelligent – Contrôle sûr des machines et installations

Commande intelligente dinstallations  

Automatiser les machines et les installations avec efficacité

L'automate intelligent de la production dans l'armoire de commande permet aussi bien l'automate de machines de montage et de production que d'unités logistiques.

Ici, la sécurité fonctionnelle a une importance particulière. Grâce à l'intégration de la SafetyBridge Technology, des fonctions de sécurité importantes comme p. ex. l'intégration de l'ARRÊT D'URGENCE, de portes de protection et de démarreurs à deux mains, sont prises en compte. L'intégration dans des structures d'installation superposées est également ouverte à de nombreux protocoles de communication et commandes.

Surveillance simple – Communication fiable des données d'installations

Surveillance fiable des données  

Utiliser des données de machines dans le monde entier pour les optimisations

La transmission de données en temps réel via la liaison Cloud vous autorise des potentiels d'optimisation importants.

Vous pouvez ainsi analyser des séquences d'exploitation dans le mode entier et les optimiser pour augmenter la productivité. Par ailleurs la collecte et la transmission de données en temps réel posent les bases pour la maintenance préventive. Par un remplacement à temps des composants soumis à l'usure, il est possible p. ex. d'augmenter la durée de vie en service de la machine et de mieux planifier la production grâce à la disponibilité prévisible des installations.

Automatisation sans limites – Automate pour la production de demain

PLCnext Store  

Utiliser des blocs de fonction et des applications utiles pour une automatisation efficace

Avec la PLCnext Technology, vous travaillerez avec des langages de programmation préférés en toute liberté, qu'il s'agisse de la CEI 61131 ou des langages évolués.

Le PLCnext Store fournit les applications logicielles (applis) pour les opérations industrielles de la technique d’automatisation. Ces applications et d'autres logiciels en open source disponibles vous permettent d’ajouter directement et simplement des fonctions techniques au PLCnext Control pour votre application respective.

La liaison Cloud intégrée dans l'automate vous permet l'exploitation de vos données de machines et d'installations dans le monde entier.

Communication sécurisée – Écran de protection innovant pour votre système

Protection des installations  

Protection fiable pour vos machines

Protégez vos installations contre tout accès non autorisé de personnes ou de logiciels malveillants. Les produits Cyber Security Phoenix Contact sécurisent votre réseau d'installations grâce à un pare-feu puissant, flexible et rapide. La fonction VPN disponible en option permet, en outre, des connexions sûres via Internet avec des machines ou sites distants.

Configuration individuelle – Votre solution pour les armoires électriques

Étendue des fonctions des solutions pour armoires électriques  

Des blocs de fonction spécifiques permettent l'individualisation simple et rapide de votre armoire de commande

La solution d'armoire électrique extensible se distingue dans sa version de base par l'intégration de la sécurité fonctionnelle à l'aide de la SafetyBridge Technology et de la liaison intégrée au Cloud.

Différents blocs de fonction, comme la Cyber Security, la liaison WLAN et la commande moteur permettent de multiples applications. La solution est évolutive pour des utilisations spécifiques avec des composants individuels.

Les travaux de planification et de programmation de la solution d'automatisation sont nettement réduits grâce à des concepts déjà existants et des blocs de fonction complets. Ceci conduit à un déroulement plus rapide du projet.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820