Cadre de montage pour connecteurs

Cadre de montage pour connecteurs

Directement sur profilé

Le cadre de montage pour connecteurs vous permet d'installer des éléments de contact prééquipés de manière sûre sur le profilé.

Retour Matériel d'installation et de montage

Catégories

Rechercher dans Cadre de montage pour connecteurs

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les cadres de montage pour connecteurs, vous pouvez réaliser un raccordement peu encombrant directement sur le profilé dans l'armoire électrique. Que vous souhaitiez introduire le câble par le côté ou par le bas de l'armoire électrique : les capots passe-câble et les embases sont remplacés par un cadre de montage plus simple.

Avantages

  • Le raccordement direct sur le profilé fait gagner des niveaux de brassage
  • Stabilité élevée grâce à un matériau plastique industriel robuste ou en aluminium coulé sous pression
  • Montage aisé des éléments de contact HEAVYCONNEC prééquipés grâce au cadre de base sans boîtier
  • Guidage aisé des câbles à travers l'élément support
  • Utilisation polyvalente - compatible avec les boîtiers HEAVYCONNEC

Montage simple, rapide et sûr

Cadre de montage pour connecteurs en plastique et métal  

Cadre de montage pour connecteurs en plastique et métal

Dans la construction mécanique et d'installations, il est essentiel de raccorder des câbles de données, de signaux ou d'alimentation dans l'armoire électrique dans des délais et des coûts les plus réduits possible.

La solution : des systèmes prééquipés et éprouvés à monter directement sur les profilés, ce qui permet l'économie de niveaux entiers de répartition.

Les cadres de montage HC-CIF de Phoenix Contact acceptent aussi bien les éléments de contact prééquipés que les capots passe-câble HEAVYCONNEC.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer