Retour au sommaire

Diag+ : diagnostic complet pour réseaux INTERBUS et PROFINET

DIAG+ est un logiciel de diagnostic spécialement conçu pour PROFINET et INTERBUS, qui signale les défaillances du réseau ainsi que les états actuels des commandes et des appareils. Les fonctions de diagnostic préventif comme la surveillance de la qualité de transmission des liaisons FO dans PROFINET et INTERBUS, augmentent la disponibilité des installations.

Grande diversité des fonctionnalités pour un diagnostic fiable

Logiciel Diag+  

Logiciel Diag+

Les informations de statut, les fonctions de commande, les messages en texte clair et les aperçus garantissent une mise en service rapide, une localisation du lieu des défaillances et une bonne orientation dans les installations PROFINET et INTERBUS.

  • Démarrage et arrêt de la circulation des données INTERBUS
  • Acquitement de messages d'erreur INTERBUS
  • Compensation, connexion et déconnexion d'équipements INTERBUS
  • Représentation des messages d'erreur avec des astuces pour la résolution des erreurs et des informations détaillées sur le type et l'état de l'appareil
  • Insertion de symboles de couleur destinés aux défaillances et aux états des appareils
  • Surveillance de la qualité de transmission des lignes FO pour un diagnostic préventif
  • Comparaison et évaluation chronologique de différents enregistrements de diagnostics FO
  • Création de protocoles d'acceptation sous forme de fichier PDF
  • Intégration d'autres logiciels et visualisations
  • Affichage des messages sauvegardés provenant des archives de messages de la commande
  • Aperçu de la topologie des appareils Ethernet/PROFINET dans un graphique 2D
  • Données sur l'accessibilité des appareils Ethernet/PROFINET
  • Utilisation des données de configuration et des commentaires créés lors de la conception avec Config+ ou PCWORX (p. ex. identifications d'équipements, noms de stations)
  • Gestion de droits d'utilisation individuels pour différents utilisateurs

Diag+ NetScan : logiciel de diagnostic cyclique des réseaux INTERBUS

Diag+ NetScan permet la surveillance en temps réel de réseaux INTERBUS avec plusieurs cartes de couplage/contrôleurs. La qualité des transmissions de toutes les liaisons FO d'une installation complète est ainsi contrôlée en permanence. Les bus de niveau inférieur peuvent aussi être inclus dans le contrôle via des modules maîtres/esclaves.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer