La sécurité est simple à mettre en place : il vous suffit de glisser-déplacer. Grâce au logiciel gratuit SAFECONF, vous configurez les fonctions du module PSRtrisafe et du système Safetybridge de façon simple en quelques clics seulement.
Configurez vos dispositifs de sécurité par glisser-déplacer
La configuration des appareils avec SAFECONF est conforme aux dispositions légales relatives au paramétrage d'applications de sécurité. Avec SAFECONF, vous mettez en place de façon efficace les exigences de la norme ISO 13849-1.
D'une facilité déconcertante : avec le logiciel SAFECONF, vous définissez de manière fiable votre logique de sécurité et vous paramétrez vos blocs de fonction.
Le procédé intégré de vérification contrôle automatiquement la bonne liaison des raccordements des blocs et l'intégralité des lignes de signalisation.
Les effets des écarts ou des réglages incomplets pendant la transmission au matériel doivent être maîtrisés avec la fiabilité nécessaire.
La solution : avec les procédures de contrôle intégrées vous assurez le transfert des bonnes données et évitez ainsi parallèlement des configurations incomplètes.
Avec un plan d'essai, contrôlez les performances et le comportement spécifique de votre logique de sécurité.
En mode simulation, contrôlez ensuite à l'aide du plan d'essai si votre logique de sécurité fonctionne. Vous pouvez ainsi régler les situations d'erreur et observer, à l'aide de la valeur du signal, le comportement de votre circuit de sécurité.
Suivez les données : avec SAFECONF en appuyant sur un bouton, vous générez l'ensemble des rapports du projet. Vous avez ainsi accès à toutes les informations importantes à prévoir pour votre technique de sécurité :
SAFECONF vous permet de tester le fonctionnement conforme de votre application de sécurité, directement sur place sur la machine.
Utilisez la fonction de forçage pour définir de façon ciblée les entrées et les sorties du PSRtrisafe. La mise en service sélective des éléments de machines ou d'installation permet un contrôle simple et clair du comportement des fonctions de sécurité commutées en aval. Vous pouvez donc mettre votre installation en service plus rapidement.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur