Automates de charge

Gamme de produits : commandes de charge et composants de surveillance pour infrastructure de charge E-Mobility

Se recharger en électricité - de façon souple et en toute sécurité

Les commandes de charge E-Mobility vous permettent d'exploiter n'importe quel type de station de charge, qu'elle soit privée, publique ou semi-publique. Station privée, publique ou semi-publique.

Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

Rechercher dans Automates de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les composants de commande et de surveillance de Phoenix Contact permettent d'installer des stations de charge CA et CC, ainsi que des systèmes, selon les normes et standards actuels. Grâce à ce vaste assortiment, il est possible d'implémenter différents concepts d'infrastructure répondant aux exigences spécifiques de différents domaines d'application (privé, commercial, public).

Avantages

  • Produits conformes aux normes pour l'installation de vos stations de charge
  • Infrastructures de charge intelligentes grâce à des protocoles de communication standardisés
  • Composants système conçus sur mesure d'après vos besoins
  • Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de configuration

Commandes de charge pour l'électromobilité

Commande de charge pour chaque application : EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

Les commandes de charge de Phoenix Contact surveillent et gèrent la recharge de véhicules électriques selon les normes et standards internationaux CEI, GB et SAE en vigueur. Une solution de commande adaptée est ainsi disponible pour toutes les applications d'électromobilité.

Modules RCM pour la surveillance du courant résiduel

Modules pour la surveillance du courant différentiel d'un ou deux points de charge  

Module à un et deux canaux pour la surveillance du courant différentiel

Les modules de courant résiduel différentiel de la série EV-RCM détectent les courants résiduels CA et CC conformément à CEI 62752. Combinés à des équipements pour courant résiduel déjà installés, ces modules augmentent le niveau de protection requis par les normes lors de la recharge de véhicules électriques.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service


EV Charge Control

Rechargez vos véhicules électriques de façon fiable et conforme aux normes.


Station de charge CA

Installation d'une simple station de charge CA avec commande de charge.

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer