Enregistreur de données

Gestion des données intelligente

Optimiser la consommation d'énergie

Surveiller et enregistrer la consommation d'énergie de votre installation - l'automatisation augmente l'efficacité et la rentabilité.

Retour Mesure d'énergie et de puissance

Catégories

Rechercher dans Enregistreur de données

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Optimisez votre consommation d'énergie et de ressources. Avec les enregistreurs de données autonomes ou les logiciels d'enregistrement de données, vous surveillez et enregistrez la consommation d'eau, d'air comprimé et d'électricité de votre installation. Les possibilités d'optimisation sont alors plus claires, soit pour vous un meilleur contrôle des coûts.

Avantages

  • Données importantes toujours à portée de main grâce à une acquisition fiable, précise et en continu des données de mesure
  • Diminution des coûts avec gestion intelligente de la consommation d'énergie
  • Production respectueuse de l'environnement : possibilité de trouver des mesures d'économies directement liées aux ressources limitées
  • Enregistreur de données autonome et nécessitant peu de maintenance : utilisation prolongée avec des batteries courantes grâce à une technologie particulièrement économe en énergie

Économiser des coûts très facilement

Efficacité énergétique  

Amélioration de l'efficacité et réduction des coûts

L'enregistreur de données est utilisé partout où la consommation d'eau, d'air comprimé et d'électricité doit être recensée et archivée. Les appareils ne sont pas programmés mais paramétrés, et sont donc faciles à manier.

Le paramétrage des enregistreurs de données ne nécessite pas de logiciel ou de boîtier de commande supplémentaires - le navigateur Web de votre ordinateur suffit.

Si la commande est facile, le résultat est tout aussi performant : vous assurez la transparence de la consommation et développez un programme d'économie d'énergie. Vous continuez ainsi à améliorer l'utilisation des ressources dans votre installation.

Logiciel pour la mesure de l'énergie et de la puissance

Logiciel EMLOG  

Utilisation efficace de l'énergie avec le logiciel EMLOG

Associé à une commande modulaire de classe 100, le logiciel d'enregistrement de données EMLOG de Phoenix Contact est la solution efficace pour relever des données relatives à l'énergie (chaleur, froid, air ou électricité). Vous avez ainsi vos ressources en permanence sous les yeux, et gérez efficacement la consommation de machines et installations.

  • Configuration et mise en service complètes via l'interface Web intégrée
  • Redirection des données vers un système de gestion via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP et fichier CSV
  • 24 entrées d'impulsion et 8 entrées analogiques maximum
  • Raccordement de maximum 10 appareils de mesure de l'énergie EMpro et maximum 10 modules de mesure de puissance

Télé-exploitation et acquisition de données dans un seul appareil

Enregistreur de données autonome  

Enregistreur de données autonome

L'enregistreur de données autonome, grâce à sa technologie extrêmement économe en énergie, constitue la solution de télé-exploitation et de télé-maintenance autonome idéale pour une automatisation décentralisée. Avec un grand nombre d'interfaces et de protocoles pris en charge, et ce sans avoir besoin de raccordement électrique, l'enregistrement de données n'a jamais été aussi simple.

  • Modem GSM/GPRS/SMS intégré avec antenne
  • Enregistreur de données, passerelle et gestionnaire d'alarmes dans un seul appareil
  • Technologie économe en énergie, utilisation intelligente de la batterie
  • Protocoles : CEI 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 interfaces y compris Ethernet

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820