Systèmes de charge enfichables

Systèmes de charge enfichables

Pionniers de l'électromobilité

Vous participez ainsi activement à l'évolution vers une technologie moderne.

Retour Technologie de recharge pour l'électromobilité

Catégories

  • Câbles de charge AC
    Câbles de charge AC

    Connecteurs de charge pour véhicule et pour infrastructure à utiliser avec toutes les interfaces de recharge AC standardisées à l'échelle mondiale.

  • Prises de charge AC pour infrastructure
    Prises de charge AC pour infrastructure

    Prises de recharge pour infrastructure avec cadre et couvercle rabattable pour une conception personnalisée de votre infrastructure de recharge.

Rechercher dans Systèmes de charge enfichables

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les systèmes de charge enfichables de Phoenix Contact font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules à énergie électrique. Qu'il s'agisse d'une recharge sur réseau à courant alternatif ou d'une recharge rapide en courant continu, les systèmes de charge enfichables AC et DC de Phoenix Contact sont sûrs, fiables et faciles à utiliser.

Avantages

  • Utilisation sûre avec des systèmes de charge conformes aux normes pour le type 1, type 2 et GB/T
  • Surface argentée des contacts de puissance et de signalisation
  • Conception uniforme de tous les connecteurs de charge de véhicule et d'infrastructure Phoenix Contact
  • Espace de montage uniforme et peu encombrant de toutes les prises de charge d'infrastructure Phoenix Contact
  • Recharge sécurisée grâce à une surveillance de la température et des mécanismes de verrouillage novateurs
  • Conception et production conformes aux normes IATF 16949 et ISO 9001

Systèmes de charge enfichables pour toutes les applications à l'échelle mondiale

Aperçu de tous les systèmes de charge enfichables  

Aperçu de tous les systèmes de charge enfichables

Qu'il s'agisse d'une recharge sur réseau à courant alternatif ou d'une recharge rapide en courant continu, Phoenix Contact propose des systèmes de charge enfichables adaptés pour le monde entier.

  • CCS type 1 pour l'Amérique du Nord
  • CCS type 2 pour l'Europe
  • GB/T pour la Chine

Prises de charge AC pour infrastructure

Prise de charge dinfrastructure avec actionneur, couvercle de protection et cadre  

Prise de charge d'infrastructure de type 2 avec couvercle de protection

Vous trouverez chez Phoenix Contact des prises de charge d'infrastructure de type 2 et GB/T pour la charge monophasée et triphasée (le type 1 ne prévoit pas de prise de charge côté infrastructure). Les prises de charge d'infrastructure peuvent être montées dans des boîtiers muraux ou des stations de charge. D'autres accessoires, tels que les couvercles de protection et les cadres, complètent la gamme.

  • Type 2 jusqu'à 32 A / 480 V AC
  • GB/T jusqu'à 32 A / 440 V AC
  • Montage sur la paroi avant ou arrière
  • Système d'évacuation de l'eau

Câbles de charge AC

Connecteurs de charge AC pour véhicule et infrastructure suivant le type 1, le type 2 et la norme GB/T  

Connecteurs de charge AC pour véhicule et infrastructure suivant le type 1, le type 2 et la norme GB/T

Phoenix Contact propose toutes les interfaces répondant à l'ensemble des normes nationales, y compris pour une recharge classique en courant alternatif, comme des câbles de charge AC avec connecteur de charge pour véhicule et extrémité de câble libre pour raccordement à une station de charge, ou des câbles de charge mobiles avec connecteur de charge pour véhicule et connecteur de charge pour infrastructure pour le coffre :

  • Type 1 jusqu'à 32 A / 250 V AC (métrique, AWG)
  • Type 2 jusqu'à 32 A / 480 V AC (métrique)
  • GB/T jusqu'à 32 A / 440 V AC (métrique)

Câble de charge DC

Connecteurs de recharge DC pour véhicule de type 1, type 2 et GB/T  

Connecteurs de charge de véhicule DC de type 1, type 2 et norme GB/T

Phoenix Contact propose tous les connecteurs de charge de véhicule conformes aux normes permettant une recharge rapide en courant continu jusqu'à 250 A partout dans le monde. Les processus de charge sont extrêmement rapides.
La technique de charge HPC (High Power Charging) à système de refroidissement intégré présentant jusqu'à 500 A est la nouvelle étape de développement. Elle permet de réduire davantage les temps de recharge.
Bénéficiez d'une gamme de produits complète allant du type 1 (Etats-Unis) au type 2 (Europe) en passant par la norme GB/T (Chine) :

  • CCS de type 1 jusqu'à 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS de type 2 jusqu'à 200 A / 1 000 V DC (métrique)
  • GB/T jusqu'à 250 A / 1000 V DC (métrique)

Accessoires pour systèmes de charge enfichables

Couvercles de protection pour prises de charge dinfrastructure et supports pour connecteurs de charge de véhicule  

Couvercles de protection pour prises de charge d'infrastructure et supports pour connecteurs de charge de véhicule

Pour compléter les systèmes de charge enfichables, il existe différents accessoires et matériels de rechange. Vous pouvez ainsi tester le processus de charge ou compléter des fonctions utiles, par exemple améliorer la protection contre les influences environnementales.

  • Supports pour connecteurs de charge de véhicule (positions de stationnement)
  • Couvercles de protection, joints et cadres pour prises de charge d'infrastructure
  • Actionneurs de verrouillage

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer