Retour au sommaire

Programmation de votre solution logicielle individuelle

Vous avez des exigences spécifiques non couvertes par notre logiciel standard EV Charging Suite ? Nous vous assistons lors de la création de votre infrastructure de charge en réseau. Avec des composants logiciels appropriés, nous réalisons par exemple une gestion de charge, un guidage utilisateur intuitif ou une intégration dans des systèmes de facturation avec protocole OCCP (Open Charge Point Protocol).

Avantages

  • Conception personnalisée de votre infrastructure de charge
  • Blocs logiciels selon CEI 61851
  • Intégration de votre station de charge dans votre système de gestion grâce aux protocoles de communication OCPP et SQL
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Informez-vous sur votre solution !

Vous avez une question concrète ? Il suffit de nous envoyer un petit message à l'aide de notre formulaire de demande pour :

  • votre logiciel pour le fonctionnement de vos stations de charge
  • les blocs logiciels pour la création et l'extension de votre programme d'application

Nous répondons immédiatement et discutons avec vous des détails restés en suspens. Vous recevez rapidement un devis à titre informatif.

Communication entre le véhicule et les systèmes back-end

Les blocs logiciels permettent la communication entre le véhicule et le système back-end  

Les blocs logiciels permettent la communication entre le véhicule et le système back-end.

Notre savoir-faire – bibliothèques

Nous vous assistons pour tous vos cas d'applications et vous fournissons les bibliothèques et blocs de fonction correspondants :

Protocoles/interfacesBibliothèquesTâche
EM-CP-PPBibliothèque E-MobilityCommunication avec les contrôleurs de charge
EVCC BasicBibliothèque E-MobilityCommunication avec les contrôleurs de charge
OCPPBibliothèque OCPPCommunication avec les systèmes back-end
SQLBibliothèque SQLLiaison avec des bases de données centrales
ModbusBibliothèque ModbusLecture des valeurs d'énergie dans les appareils de mesure
Communication sérieCOM sérieIntégration de lecteurs RFID

Conception personnalisée

Nous vous assistons lors de la conception de votre infrastructure de charge individuelle :

Blocs logiciels pour infrastructure de charge semi-publiqueinfrastructure de charge publique
Interrupteur à clé x 
Carte RFIDxx
Appli de smartphonexx
Systèmes de facturation x
Systèmes de gestionxx

Notre savoir-faire - les fonctionnalités

Nous vous assistons dans l'application des types de charge et de la communication correspondante :

Types de charge AC et DC
ProtocolesOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, ES numériques, communication série (RS-485, RS-232)

Retour au sommaire
Informations complémentaires
  • Programmation de votre solution logicielle individuelle

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer