/cafr/web/main/products/list_pages/PNEWmatic_contacts_P-20-08-01-05-05/cff09bfb-4d70-44e2-9149-f0a7e31237ae
/cafr/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
Contrôleurs de charge pour l'électromobilité
Faire le plein de courant en toute sécurité et flexibilité : avec nos contrôleurs de charge CHARX control, vous pouvez faire fonctionner toutes les stations de charge, de la borne de recharge murale AC de l'abri voiture à la station de charge HPC sur l'autoroute. Les appareils surveillent et pilotent la recharge des véhicules électriques selon les normes et standards internationaux en vigueur, tels que CEI, GB/T et SAE. Grâce à cette vaste gamme de produits, il est possible de réaliser différents concepts d'infrastructure avec leurs exigences spécifiques.
Avantages
- Produits conformes aux normes pour l'installation de vos stations de charge
- Flexibilité élevée grâce aux nombreuses possibilités de configuration
- Mise en place facile des infrastructures de charge intelligentes grâce à la gestion de recharge intégrée
- Intégration facile dans des systèmes de gestion grâce à des interfaces de communication normalisées
Nouveaux produits
nouveau
Contrôleurs de charge AC avec gestion de la charge – une charge intelligente avec protection contre la surcharge
En savoir plus
Découvrez CHARX control – E-Mobility empowered by Phoenix Contact
Contrôleurs de charge DC CHARX control professional
Contrôleur librement programmable pour la charge rapide mode 4 en courant continu (DC) selon CCS ou CHAdeMO, avec Ethernet, téléphonie mobile, OCPP, saisie des données énergétiques, authentification RFID, bus CAN, et bien plus encore.
plus
Contrôleurs de charge AC CHARX control
Contrôleurs configurables pour la charge mode 3 en courant alternatif (AC), en option avec Ethernet, téléphonie mobile, OCPP, saisie des données énergétiques, authentification RFID, surveillance du courant de défaut, répartition de la charge, et bien plus encore.
plus
Surveillance du courant de défaut CHARX control rcm
Modules RCM à un et deux canaux pour la surveillance des bornes de recharge AC du point de vue des courants de défaut AC et DC, avec surveillance de l'état et réinitialisation automatique pour une plus grande disponibilité et moins d'intervention d'entretien.
plus
/cafr/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
/cafr/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
Service
Contrôleurs de charge CHARX control
Une recharge électrique – sécurisée, flexible et rapide
Présentation du produit de gestion de la charge
Brève présentation par Pascal Stegemann, responsable produits
Installation d'une station de charge AC simple
De l'installation à la station de charge prête à l'emploi.
Informations supplémentaires
/cafr/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
/cafr/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
/cafr/web/main/products/list_pages/Configuration_monitoring_and_diagnostics_P-19-03-01/94a176c4-f94f-4642-9342-0e417b5c1ed3
"$pageName" sur