nouveau
Nos systèmes de charge font référence dans le domaine de l'alimentation des véhicules électriques.
Grâce à des contacts de puissance et de signalisation argentés, une surveillance de la température extrêmement précise et un mécanisme de verrouillage intégré, l'utilisation de nos câbles et de nos prises de charge est sûre et fiable. Grâce à leur conception ambitieuse et ergonomique, ceux-ci sont pratiques et peuvent être manipulés facilement.
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
Qu'il s'agisse d'une recharge sur un réseau à courant alternatif ou d'une recharge rapide en courant continu, Phoenix Contact propose les systèmes de charge adaptés dans le monde entier.
Nous proposons des câbles de charge conformes aux normes pour une recharge rapide en courant continu, partout dans le monde. Des puissances de charge jusqu'à 250 kW sont possibles.
Les versions refroidies pour High Power Charging (HPC) atteignent même des puissances de charge jusqu'à 500 kW. La recharge est ainsi comparable au ravitaillement d'un véhicule avec un moteur à combustion.
Nous proposons pour la recharge classique en courant alternatif une gamme complète de câbles de charge AC pour des puissances de charge jusqu'à 26 kW.
En plus des versions à extrémité non équipée, pour le raccordement à une station de charge ou à une borne de recharge murale, nous proposons également des câbles mobiles pour le coffre de la voiture électrique.
Avec leur design ergonomique et leurs formes modernes, les connecteurs de charge ont été récompensés par le German Design Award et l'iF Design Award.
Nos prises de charge côté infrastructure sont utilisées sur les stations de charge AC ainsi que sur les bornes de recharge murales et permettent de recharger un véhicule avec un câble de charge mobile.
Les prises de charge sont disponibles pour la norme européenne de type 2 et pour la norme chinoise GB/T. La norme de type 1 pour l'Amérique du Nord et pour le Japon ne prévoit pas de prise de charge côté infrastructure.
Les prises de raccordement universelles côté véhicule pour le Combined Charging System (CCS) américain et européen permettent les charges DC et AC avec un seul modèle d'enfichage.
Grâce aux dimensions normalisées des prises, les constructeurs automobiles peuvent prévoir le même espace de montage dans la carrosserie sur tous les modèles de véhicule.
Outre les prises CCS, vous trouverez aussi chez nous des prises DC pour la norme chinoise GB/T.
Nos supports pour câbles de charge AC et DC assurent la bonne fixation du connecteur de charge côté véhicule pendant les pauses de charge et le protègent contre les intempéries.
Nous proposons des couvercles de protection à ouverture et fermeture automatiques pour protéger les prises de charge AC côté infrastructure contre les précipitations et contre le vandalisme.
Avec nos kits de réparation, il est possible de changer rapidement et à un prix intéressant le cadre d'enfichage et les contacts de puissance d'un connecteur de charge HPC endommagé.
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Fermer
"$pageName" sur