Kits de charge

Kits de charge

Kits de charge pour l'électromobilité

Concevez votre station de charge personnalisée.

Retour Systèmes de charge enfichables

Catégories

Rechercher dans Kits de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les nouveaux kits de charge AC, vous bénéficiez d'un assortiment de tous les composants de base de Phoenix Contact nécessaires à la mise en place de points de charge privés et commerciaux, par ex. des produits de charge et des blocs de jonctions. Il est possible de télécharger un schéma de câblage éprouvé ainsi qu'un manuel de montage proposant des recommandations pour d'autres composants requis. Ces documents facilitent l'installation en toute autonomie.

Avantages :

  • Commande facile avec une seule référence
  • Application sécurisée grâce à la présélection de composants assortis
  • Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de configuration
  • Possibilité de mise en réseau grâce à des interfaces de communication normalisées
  • Mise en place en toute autonomie grâce à un schéma de câblage éprouvé
  • Produits de Phoenix Contact coordonnés avec des recommandations pour d'autres composants requis (contacteur de charge, dispositifs de protection)

Kit de charge HOME

Kit de charge pour les applications privées  

Kit de charge pour les applications privées

Pour votre combinaison, choisissez entre les versions avec un câble de charge AC ou avec une prise de charge d'infrastructure AC. Chaque kit de charge contient entre autres un automate de charge AC Advanced, un module à courant résiduel différentiel ainsi qu'un schéma de câblage.

  • 3,7 kW avec câble de charge AC
  • 11 kW avec prise de charge d'infrastructure AC

Kit de charge TWIN

Kit de charge pour les applications commerciales  

Kit de charge pour les applications commerciales

Pour votre combinaison, choisissez entre les versions avec deux câbles de charge AC ou avec deux prises de charge d'infrastructure AC. Chaque kit de charge contient entre autres deux automates de charge AC Advanced, un module à courant résiduel différentiel à 2 voies ainsi qu'un schéma de câblage.

  • 22 kW avec deux câbles de charge AC
  • 22 kW avec deux prises de charge d'infrastructure AC

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer