Retour au sommaire

Régime de tests

Soyez convaincu par les tests suivants : ils prouvent que le câblage de Phoenix Contact est remarquablement bien adapté aux applications extérieures.

Tests des câblages pour applications extérieures

Groupe 1 : tests
électriques et mécaniques
Groupe 2 : tests climatiquesGroupe 3 : autres tests
  • Essai de choc
  • Test de résistance
  • Résistance d'isolement
  • Capacité de charge
  • Rigidité diélectrique
  • Test de maintien du gainage
  • Test du dispositif antitraction
  • Test de vibration
  • Test de choc
  • Test de chute
  • Grésillements sur bande large
  • NEXT et RLOSS
  • Forces d'enfichage et de retrait
  • Torsion
  • Décharge de traction
  • Durée de vie mécanique
  • IP67, IP68, IP69k
  • Test de Kesternich
  • Test au brouillard salin
  • Rapide changement de température
  • Chaleur humide constante
  • Chaleur sèche
  • Gaz corrosifs
  • Test atmosphérique (UV)
  • Résistance à l'ozone
  • Contrôle visuel
  • Respect des cotes
  • Test de polarisation
  • Stabilité chimique
  • Résistance aux substances liquides
    (par ex. huiles minérales, acides, liquides alcalins)
  • Inflammabilité
  • Test en laboratoire

Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Régime de tests

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs