CC-Link

Vitesse élevée avec M12

Vitesse élevée avec M12

Transférer des données de commande et contrôler rapidement des informations au niveau de la fabrication.

Retour Composants et systèmes pour bus de terrain

Catégories

Rechercher dans CC-Link

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Réalisez votre réseau CC-Link avec Phoenix Contact. Nous vous proposons une vaste gamme de produits au degré de protection élevé, que ce soit des connecteurs M12 avec câble à équiper ou en préconfectionnés.

Avantages

  • Tout en un - gamme de produits pour le câblage directement sur place
  • Montage simple : raccordement sans outil particulier
  • Nombreuses applications industrielles car compatible avec d'autres fabricants
  • Flexibilité élevée grâce à nos articles propres à chaque client

Technologie CC-Link

Topologie CC-Link  

Topologie – CC-Link

Que ce soit pour votre installation automatisée de production ou votre système logistique : réalisez votre réseau CC-Link avec des connecteurs et des câbles de Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) est le réseau à vitesse rapide pour les données de contrôle et d'information. Avec une vitesse de transfert de 10 Mbit/s, la valeur de portée maximale de CC-Link s'élève à 1 200 m jusqu'à 64 participants.

Tirez profit des avantages du système CC-Link :

  • Utilisation au niveau de la production
  • Connexion point à point avec ligne d'adaptation
  • Vitesse de transmission jusqu'à 10 Mbit/s

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Composants de bus de terrain – convertisseur

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer