Retour au sommaire

Commande à distance de PC industriels mis en réseau avec Portico

Coffret logiciel Portico  

Logiciel de téléexploitation Portico

Avec le logiciel Portico, vous concevez des concepts individuels d'utilisation et de surveillance pour la commande de vos machines ou processus situés sur des sites différents. Affichez les informations à l'écran d'un PC industriel sur plusieurs stations de commande sans système d'exploitation de serveur. Soyez alors interactif avec la machine via les stations de commande.

Outre cette utilisation multi-postes, Portico offre également la possibilité d'un dépannage sur des systèmes à distance, par ex. à des fins de recherche d'erreurs par un OEM sur les machines ou processus d'un client via Internet.

Le logiciel pour l'utilisation multi-postes

Utilisation multi-postes avec Portico  

Mise en œuvre de l'utilisation multi-postes, quelle que soit la distance

Le logiciel Portico s'appuie sur une architecture client-serveur. Vous pouvez ainsi créer une communication point à point :

  • Entre un appareil distinct et un client léger
  • Entre le bureau d'un appareil distinct et un maximum de 16 clients légers

L'outil de configuration vous permet de gérer facilement les droits d'utilisation. Grâce à la cession claire des droits d'utilisation, vous empêchez une commande simultanée et vous protégez votre installation d'un accès non autorisé.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires
  • Commande à distance de PC industriels mis en réseau avec Portico

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820