Bluetooth I/O

Sans fil, simple et fiable

Sans fil, simple et fiable

Avec le Bluetooth, vous pouvez transmettre vos signaux E/S de façon fiable à des stations difficiles d'accès ou en mouvement.

Retour Wireless I/O

Catégories

  • Liste de produits : Bluetooth I/O
    Bluetooth I/O

    Appareils Bluetooth I/O pour une communication E/S fiable et sécurisée avec des éléments d'installation difficiles d'accès ou en mouvement.

Rechercher dans Bluetooth I/O

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Bénéficiez des avantages de la technologie Bluetooth pour vos communications E/S. Facile à installer et offrant une transmission fiable, le Bluetooth est la solution adaptée à la transmission de données en entrée et en sortie.

Avantages

  • Mise en service simple et rapide via une configuration automatique
  • Transmission robuste et fiable grâce à des canaux sans fil redondants
  • Des efforts de planification réduits grâce au fonctionnement parallèle sans interférences de nombreux systèmes Bluetooth, ainsi que WLAN
  • Transmission cryptée pour empêcher la manipulation ou l'écoute non désirées

Multiplexeur Bluetooth en tant que câble de commande sans fil

Multiplexeur Wireless MUX  

Wireless MUX, le câble sans fil

Le multiplexeur Wireless MUX s'installe très rapidement : branchez, allumez et la liaison radio fonctionne immédiatement. Ce système transmet 16 signaux TOR et 2 analogiques de manière bidirectionnelle. Cela signifie que vous remplacez ainsi un câble à 40 fils.

Besoin de plus de signaux ?

Avec la carte SD MODULAR MUX, vous pouvez créer un système de transmission modulaire jusqu'à 4 096 points E/S : avec deux commandes ILC 170 ETH et les modules radio FL BT EPA AIR SET. La technologie SafetyBridge peut être incluse sur demande.

Appareils Bluetooth I/O en tant qu'extension de bus de terrain sans fil

FLM BT sur des robots  

Extension de bus de terrain sans fil avec Bluetooth I/O

Avec le système d'installation Fieldline, vous pouvez raccorder vos signaux E/S à l'infrastructure de bus de terrain. La partie fixe Bluetooth contrôle automatiquement la communication avec les bornes de bus. Le système transmet généralement les signaux de traitement à contrainte de temps en 10 ms par module. 

Cela vous permet en outre d'utiliser votre matériel de bus de terrain sur des robots ou machines en mouvement tout en communiquant avec le réseau intégré sans constater la moindre usure.

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer