Boîtiers de base EH

Boîtiers de base EH

Système de boîtier universel avec technique de raccordement intégrée

Connectique pour C.I. à choisir librement avec plus de 100 possibilités de combinaison : le boîtier de base pour une utilisation universelle.

Retour Boîtiers électroniques sur rail DIN

Catégories

Rechercher dans Boîtiers de base EH

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le système de boîtier EH permet de concevoir facilement des applications d'appareil universelles. Grâce à sept formats compacts, deux hauteurs utiles et trois modèles de flasque, plus de 100 possibilités de combinaison sont réalisables.

Avantages :

  • Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
  • Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
  • Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
  • Trois versions de flasque pour des raccordements sur circuits imprimés personnalisés
  • Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.

Montage tridimensionnel du circuit imprimé

Montage tridimensionnel du circuit imprimé  

Sept formats compacts, deux hauteurs utiles, trois modèles de flasque

Une nouvelle définition de la flexibilité : avec sept formats compacts, deux hauteurs utiles et trois modèles de flasque, vous pouvez concevoir le montage de systèmes d'appareils modulaires dans un design universel.

  • Formats compacts de boîtiers de 22,5 à 90 mm
  • Hauteurs de boîtiers 110,5 et 54 mm
  • Montage du boîtier par enclenchement et non par vissage
  • Champ de repérage intégré
  • Fentes d'aération intégrées

De nombreux modèles de flasques

De nombreux modèles de flasques  

Le flasque adapté à chaque technique de raccordement

La polyvalence est au cœur de l'élaboration de la gamme EH, et caractérise également la conception du flasque. L'espace de raccordement ouvert garantit la flexibilité de la connectique pour C.I.

  • Espace de raccordement ouvert des deux côtés du flasque
  • Espace de raccordement ouvert d'un seul côté du flasque
  • Flasque fermé

Fixation flexible

Fixation flexible  

Différentes possibilités de fixation

Montage sur rail DIN ou montage mural, pour une fixation des appareils adaptée à l'application.

  • Versions de boîtier avec pied de verrouillage, pour le montage sur le rail DIN normalisé NS 35/7,5
  • Versions de boîtiers pour le montage mural

Affichages visuels des signaux

Fibres optiques  

Intégration facile des affichages visuels des signaux

Les fibres optiques HS LC pour boîtier électronique sont disponibles en plusieurs versions. Nous proposons également sur demande des prestations de services pour la réalisation de vos boîtiers électroniques.

  • Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
  • Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
  • Compatibilité ESD

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Téléchargements


Système de boîtier EH

Concevoir des applications d'appareils universelles aisément