Boîtiers de base

Boîtiers universels robustes et stables pour l'intégration de composants de grande taille.

De l'espace pour les idées

Leur géométrie simple et leur conception fonctionnelle offrent de l'espace pour de nombreux composants électroniques.

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

  • Boîtiers de base CM
    Boîtiers robustes avec fentes d'aération et dans différentes tailles. Pour le montage de l'électronique de puissance.

    Boîtiers robustes avec fentes d'aération et dans différentes tailles. Pour le montage de l'électronique de puissance.

  • Boîtiers de base EH
    Boîtiers de base EH

    Un système de boîtier universel avec connectique intégrée et plus de 100 possibilités de combinaison.

Rechercher dans Boîtiers de base

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les gros composants ou circuits imprimés nécessitent des boîtiers particulièrement stables et spacieux. Nos boîtiers de base sont conçus pour répondre à ce besoin : pour accueillir également des composants non conventionnels de façon fiable.

Avantages :

  • Intégration stable de gros éléments grâce à une conception robuste
  • Installation électronique créative et non conventionnelle grâce à une géométrie de boîtier simple
  • Gain de temps grâce à un montage simple et rapide
  • Installation optimale d'une série d'appareils avec différentes largeurs utiles

Série EH

Boîtiers de base EH  

Boîtiers de base EH

Outre le design moderne et la connectique intégrée, la gamme de boîtiers EH séduit par ses nombreuses fonctionnalités supplémentaires :

  • 112 possibilités de combinaison grâce aux différentes hauteurs et largeurs utiles
  • Différents modèles de capots
  • Fentes d'aération intégrées

Série CM

Boîtiers de base CM  

Boîtiers de base CM

Donnez de l'espace à vos idées : la série CM met à disposition le boîtier parfait pour les conceptions non conventionnelles et les composants encombrants.

  • Type de boîtier robuste et de grand volume pour un logement sécurisé de votre électronique
  • Vous pouvez visser les composants plus lourds, tels que les transformateurs, en toute sécurité
  • Montage direct en paroi à partir d'une largeur utile de 125 mm

 

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service


Système de boîtier EH

Concevoir des applications d'appareils universelles aisément

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer